目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w120-b1
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W120
直线电机系列-W120-B1
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w120/w120-b1/w120-b1_asmtab.prj},{NB=LNM01-B1-1-W120-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B1},{DZ=1},{DZKD=120},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{L=1195},{N=22},{B=1000},{K=1000},{ZL=19.1},{PPATH=w120-b1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
电机样式
ⁿ/ₐ
DZKD
底座宽度
[mm]
XC
行程
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
重量
[kg]
LNM01-B1-1-W120-L100-G-A
LNM01
B1
120
100
295
6
200
200
6.5
LNM01-B1-1-W120-L150-G-A
LNM01
B1
120
150
345
6
200
200
7.2
LNM01-B1-1-W120-L200-G-A
LNM01
B1
120
200
395
6
200
200
7.9
LNM01-B1-1-W120-L250-G-A
LNM01
B1
120
250
445
10
400
200
8.6
LNM01-B1-1-W120-L300-G-A
LNM01
B1
120
300
495
10
400
400
9.3
LNM01-B1-1-W120-L350-G-A
LNM01
B1
120
350
545
10
400
400
10.0
LNM01-B1-1-W120-L400-G-A
LNM01
B1
120
400
595
10
400
400
10.7
LNM01-B1-1-W120-L450-G-A
LNM01
B1
120
450
645
14
600
400
11.4
LNM01-B1-1-W120-L500-G-A
LNM01
B1
120
500
695
14
600
600
12.1
LNM01-B1-1-W120-L550-G-A
LNM01
B1
120
550
745
14
600
600
12.8
LNM01-B1-1-W120-L600-G-A
LNM01
B1
120
600
795
14
600
600
13.5
LNM01-B1-1-W120-L650-G-A
LNM01
B1
120
650
845
18
800
600
14.2
LNM01-B1-1-W120-L700-G-A
LNM01
B1
120
700
895
18
800
800
14.9
LNM01-B1-1-W120-L750-G-A
LNM01
B1
120
750
945
18
800
800
15.6
LNM01-B1-1-W120-L800-G-A
LNM01
B1
120
800
995
18
800
800
16.3
LNM01-B1-1-W120-L850-G-A
LNM01
B1
120
850
1045
22
1000
800
17.0
LNM01-B1-1-W120-L900-G-A
LNM01
B1
120
900
1095
22
1000
1000
17.7
LNM01-B1-1-W120-L950-G-A
LNM01
B1
120
950
1145
22
1000
1000
18.4
LNM01-B1-1-W120-L1000-G-A
LNM01
B1
120
1000
1195
22
1000
1000
19.1
LNM01-B1-1-W120-L1050-G-A
LNM01
B1
120
1050
1245
26
1200
1000
19.8
LNM01-B1-1-W120-L1100-G-A
LNM01
B1
120
1100
1295
26
1200
1200
20.5
LNM01-B1-1-W120-L1150-G-A
LNM01
B1
120
1150
1345
26
1200
1200
21.2
LNM01-B1-1-W120-L1200-G-A
LNM01
B1
120
1200
1395
26
1200
1200
21.9
LNM01-B1-1-W120-L1250-G-A
LNM01
B1
120
1250
1445
30
1400
1200
22.6
LNM01-B1-1-W120-L1300-G-A
LNM01
B1
120
1300
1495
30
1400
1400
23.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表