您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w100
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W100
直线电机系列-W100-B1
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w100/w100-b1/w100-b1_asmtab.prj},{NB=LNM01-B1-1-W100-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B1},{DZ=1},{DZKD=100},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{L=1195},{N=22},{B=1000},{K=1000},{ZL=13.5},{PPATH=w100-b1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
电机样式
ⁿ/ₐ
DZKD
底座宽度
[mm]
XC
行程
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
重量
[kg]
LNM01-B1-1-W100-L100-G-A
LNM01
B1
100
100
295
6
200
200
4.5
LNM01-B1-1-W100-L150-G-A
LNM01
B1
100
150
345
6
200
200
5.0
LNM01-B1-1-W100-L200-G-A
LNM01
B1
100
200
395
6
200
200
5.5
LNM01-B1-1-W100-L250-G-A
LNM01
B1
100
250
445
10
400
200
6.0
LNM01-B1-1-W100-L300-G-A
LNM01
B1
100
300
495
10
400
400
6.5
LNM01-B1-1-W100-L350-G-A
LNM01
B1
100
350
545
10
400
400
7.0
LNM01-B1-1-W100-L400-G-A
LNM01
B1
100
400
595
10
400
400
7.5
LNM01-B1-1-W100-L450-G-A
LNM01
B1
100
450
645
14
600
400
8.0
LNM01-B1-1-W100-L500-G-A
LNM01
B1
100
500
695
14
600
600
8.5
LNM01-B1-1-W100-L550-G-A
LNM01
B1
100
550
745
14
600
600
9.0
LNM01-B1-1-W100-L600-G-A
LNM01
B1
100
600
795
14
600
600
9.5
LNM01-B1-1-W100-L650-G-A
LNM01
B1
100
650
845
18
800
600
10.0
LNM01-B1-1-W100-L700-G-A
LNM01
B1
100
700
895
18
800
800
10.5
LNM01-B1-1-W100-L750-G-A
LNM01
B1
100
750
945
18
800
800
11.0
LNM01-B1-1-W100-L800-G-A
LNM01
B1
100
800
995
18
800
800
11.5
LNM01-B1-1-W100-L850-G-A
LNM01
B1
100
850
1045
22
1000
800
12.0
LNM01-B1-1-W100-L900-G-A
LNM01
B1
100
900
1095
22
1000
1000
12.5
LNM01-B1-1-W100-L950-G-A
LNM01
B1
100
950
1145
22
1000
1000
13.0
LNM01-B1-1-W100-L1000-G-A
LNM01
B1
100
1000
1195
22
1000
1000
13.5
LNM01-B1-1-W100-L1050-G-A
LNM01
B1
100
1050
1245
26
1200
1000
14.0
LNM01-B1-1-W100-L1100-G-A
LNM01
B1
100
1100
1295
26
1200
1200
14.5
LNM01-B1-1-W100-L1150-G-A
LNM01
B1
100
1150
1345
26
1200
1200
15.0
LNM01-B1-1-W100-L1200-G-A
LNM01
B1
100
1200
1395
26
1200
1200
15.5
LNM01-B1-1-W100-L1250-G-A
LNM01
B1
100
1250
1445
30
1400
1200
16.0
LNM01-B1-1-W100-L1300-G-A
LNM01
B1
100
1300
1495
30
1400
1400
16.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表