magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZQA (m) - 비례 중막 밸브, 모듈형 시스템
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
비례 제어 매체 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/propmed/vzqa_asmtab.prj},{NB=2037881 VZQA-C-M22U-6-GG-ALALE-4},{TNR=2037881},{TYP=VZQA},{AUPR=C},{VEN=M22U},{NEDN=6},{NEDNW=6, 15, 25, 50},{AA=G},{ATAR=G},{WEGE=AL},{WFGL=AL},{WEAB=E},{DRME=4},{ABF=-},{TB=-},{EIN=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUPR
제품 사양
ⁿ/ₐ
VEN
밸브 기능
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
D1A
ⁿ/ₐ
D1B
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
ⁿ/ₐ
SW2
플랫 전체 폭
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
2037881 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2037881
VZQA
C
M22U
65.000
8.000
8.000
49.000
0.000
0.000
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
12.000
22.000
22.000
0.057
3174282 VZQA-C-M22C-6-GG-...
3174282
VZQA
C
M22C
69.000
10.900
10.900
47.200
4.800
4.800
G1/4
G1/4
-
0.000
36.000
M3
41.200
12.000
0.000
32.000
0.137
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성