피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBD - 볼 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
볼 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/ball/vzbd.prj},{NB=4783601 VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14},{TNR=4783601},{DN=65},{D=72.1},{D1=76.1},{D2=70},{D3=102},{D4=147.00},{D5=9.00},{D6=11.0},{L1=290.0},{L2=30.0},{H1=99.40},{H2=17},{SW=17},{PN=16},{CNSMASSEXACT=10.080},{VER=2},{L3=125.000},{D7=128.800},{D8=125.800},{B1=25.000},{L4=82.000},{L5=11.500},{L6=99.000},{D9=18.000},{A1=55.000},{B2=10.000},{D10=85.500},{R1=5.000},{D11=40.000},{D12=63.000},{H3=8.000},{H4=10.500},{A2=30.000},{D13=47.000},{H5=14.000},{D14=34.000},{H6=7.700},{L7=94.000},{B3=8.000},{D15=23.500},{D16=19.500},{D17=23.500},{B4=16.000},{L8=25.000},{B5=10.000},{R2=2.000},{D18=8.000},{L9=37.000},{R3=12.000},{A3=8.000},{H7=64.000},{B6=44.000},{B7=7.000},{D19=16.000},{L10=16.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
FL
ISO 5211
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
PN
공칭 압력
[bar]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4762847 VZBD-1/2-W1-16-T-...
4762847
VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-...
15
9.6
12.7
36
42
45.50
5.50
5.5
F03/F04
90.7
20.0
34.00
9
9
16
0.430
4052568275174
4762848 VZBD-3/4-W1-16-T-...
4762848
VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-...
20
15.8
19.1
36
42
47.00
5.50
5.5
F03/F04
103.0
22.5
35.30
11
9
16
0.530
4052568275181
4762849 VZBD-1-W1-16-T-2-...
4762849
VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V1...
25
22.1
25.4
42
50
57.50
5.50
7.0
F04/F05
115.0
25.0
47.00
11
11
16
0.950
4052568275198
4762850 VZBD-11/2-W1-16-T...
4762850
VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507...
40
34.8
38.1
50
70
83.00
7.00
9.0
F05/F07
139.0
25.0
63.50
14
14
16
1.970
4052568275204
4762851 VZBD-2-W1-16-T-2-...
4762851
VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V1...
50
47.7
50.8
50
70
100.00
7.00
9.0
F05/F07
158.0
25.0
72.00
14
14
16
3.070
4052568275211
4762852 VZBD-21/2-W1-16-T...
4762852
VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710...
65
60.3
63.5
70
102
126.00
9.00
11.0
F07/F10
197.0
25.0
90.00
17
17
16
6.180
4052568275228
4762853 VZBD-3-W1-16-T-2-...
4762853
VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V1...
80
72.9
76.2
70
102
148.00
9.00
11.0
F07/F10
228.0
25.0
99.00
17
17
16
9.080
4052568275235
4762854 VZBD-4-W1-16-T-2-...
4762854
VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V1...
100
97.5
101.6
102
125
183.00
11.00
13.0
F10/F12
241.8
25.0
127.50
22
22
16
16.180
4052568275242
4783595 VZBD-1/2-W3-16-T-...
4783595
VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-...
15
18.1
21.3
36
42
52.00
5.50
5.5
F03/F04
130.0
20.0
38.50
9
9
16
0.730
4052568275259
4783596 VZBD-3/4-W3-16-T-...
4783596
VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-...
20
23.7
26.9
36
42
61.90
5.50
5.5
F03/F04
150.0
25.0
42.70
9
9
16
0.930
4052568275266
4783597 VZBD-1-W3-16-T-2-...
4783597
VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V1...
25
29.7
33.7
42
50
70.00
5.50
7.0
F04/F05
160.0
30.0
53.50
11
11
16
1.350
4052568275273
4783598 VZBD-11/4-W3-16-T...
4783598
VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405...
32
38.4
42.4
42
50
85.00
5.50
7.0
F04/F05
180.0
30.0
60.10
11
11
16
2.050
4052568275280
4783599 VZBD-11/2-W3-16-T...
4783599
VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507...
40
44.3
48.3
50
70
98.75
7.00
9.0
F05/F07
200.0
30.0
70.55
14
14
16
3.270
4052568275297
4783600 VZBD-2-W3-16-T-2-...
4783600
VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V1...
50
56.3
60.3
50
70
120.00
7.00
9.0
F05/F07
230.0
30.0
79.75
14
14
16
5.470
4052568275303
4783601 VZBD-21/2-W3-16-T...
4783601
VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710...
65
72.1
76.1
70
102
147.00
9.00
11.0
F07/F10
290.0
30.0
99.40
17
17
16
10.080
4052568275310
4795666 VZBD-1/2-S1-16-T-...
4795666
VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-...
15
9.6
25.4
36
42
45.50
5.50
5.5
F03/F04
90.7
0.0
34.00
9
9
16
0.430
4052568275334
4795667 VZBD-3/4-S1-16-T-...
4795667
VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-...
20
15.8
25.4
36
42
47.00
5.50
5.5
F03/F04
103.0
0.0
35.30
9
9
16
0.530
4052568275341
4795668 VZBD-1-S1-16-T-2-...
4795668
VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V1...
25
22.1
50.5
42
50
57.50
5.50
7.0
F04/F05
115.0
0.0
47.00
11
11
16
0.950
4052568275358
4795669 VZBD-11/2-S1-16-T...
4795669
VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507...
40
34.8
50.5
50
70
83.00
7.00
9.0
F05/F07
139.0
0.0
63.50
14
14
16
1.970
4052568275365
4795670 VZBD-2-S1-16-T-2-...
4795670
VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V1...
50
47.7
64.0
50
70
100.00
7.00
9.0
F05/F07
158.0
0.0
72.00
14
14
16
3.070
4052568275372
4795671 VZBD-21/2-S1-16-T...
4795671
VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710...
65
60.3
77.5
70
102
126.00
9.00
11.0
F07/F10
197.0
0.0
90.00
17
17
16
6.180
4052568275389
4795672 VZBD-3-S1-16-T-2-...
4795672
VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V1...
80
72.9
91.0
70
102
148.00
9.00
11.0
F07/F10
228.0
0.0
99.00
17
17
16
9.080
4052568275396
4795673 VZBD-4-S1-16-T-2-...
4795673
VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V1...
100
97.5
119.0
102
125
183.00
11.00
13.0
F10/F12
241.8
0.0
127.50
22
22
16
16.180
4052568275402
4802244 VZBD-1/2-S5-16-T-...
4802244
VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-...
15
18.1
50.5
36
42
52.00
5.50
5.5
F03/F04
130.0
0.0
38.50
9
9
16
0.830
4052568275419
4802245 VZBD-3/4-S5-16-T-...
4802245
VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-...
20
23.7
50.5
36
42
61.90
5.50
5.5
F03/F04
150.0
0.0
42.70
9
9
16
1.130
4052568275426
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성