您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VSR41 - 链条连接杆(组件)·外螺纹安装型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vsr41_asmtab.prj},{NB=VSR41-M6},{CODE=VSR41},{TYPE=wailuowenanzhuangxing},{MAT2=SUM22L},{MAT1=SS400},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{HRD1=-},{HRD=35~40HRC},{M=6},{L=89},{E=43},{F=12},{K=10.0},{WEI=40},{MM=5.0},{MM1=3.6},{S=10},{PPATH=vsr41/assem/vsr41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT2
连杆材质
ⁿ/ₐ
MAT1
螺帽材质
ⁿ/ₐ
MAT
张紧杆材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD1
连杆/螺帽 硬度
ⁿ/ₐ
HRD
张紧杆硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
L(min)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
WEI
重量
[g]
VSR41-M3
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
3
46
22
6
5.0
7.6
VSR41-M4
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
4
64
33
8
7.5
16
VSR41-M6
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
6
89
43
12
10.0
40
VSR41-M8
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
8
116
55
16
13.0
115
VSR41-M10
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
10
143
67
20
16.0
185
VSR41-M12
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
12
171
81
24
20.0
290
VSR41-M16
VSR41
外螺纹安装型
SUM22L
SS400
S45C
发黑
-
35~40HRC
16
217
95
32
21.0
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表