目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
vpf12
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
磁力扣
VPF12 磁力扣-普通吸力-双磁芯
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/chilikou/vpf12/vpf12.prj},{NB=VPF12-41.5},{CODE=VPF12},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CZ1=PE},{CZ2=SPCC},{BMCL1=BMCL11},{BMCL2=BMCL21},{L=41.5},{L1=49.5},{L2=33},{A=28},{E=16},{E1=15},{E2=9.0},{H=14},{H1=4.0},{W=20},{W1=30},{V=11},{OB=1},{OB1=4},{XYL=2.0},{WEIGHT=0.026},{L11=41.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
外壳材质
ⁿ/ₐ
CZ2
吸附板材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
BMCL2
吸附板表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
V
[mm]
OB
[PCS]
OB1
[PCS]
XYL
ⁿ/ₐ
WEIGHT
参考重量
[kg]
L11
ⁿ/ₐ
VPF12-41.5
VPF12
普通吸力
双磁芯
PE
SPCC
白色
镀彩锌
41.5
49.5
33
28
16
15
9.0
14
4.0
20
30
11
1
4
2.0
0.026
41.5
VPF12-50
VPF12
普通吸力
双磁芯
PE
SPCC
白色
镀彩锌
50
60.0
41
35
18
16
9.5
16
3.5
10
20
13
2
6
2.4
0.038
50.0
VPF12-50A
VPF12
普通吸力
双磁芯
PE
SPCC
白色
镀彩锌
50A
60.0
41
35
18
16
9.5
16
3.5
25
38
14
1
4
2.4
0.038
50.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表