피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 949-A - Spoked handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
GN 949
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/1_spoke_handwheels/gn_949_combi/gn_949_a.prj},{NB=Spoked handwheels GN 949-200-B20-A},{CODE=GN.32003},{DESCRIPTION=GN 949-200-B20-A},{DIM01=200},{DIM02=20},{DIM03=26},{DIM04=14},{DIM05=23},{DIM06=39.0},{DIM07=3},{WEIGHT=1132},{B=0},{T2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2H8
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
b
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32011
GN 949-100-B10-A
100
10
20
7
15
27.5
3
225
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32016
GN 949-100-B12-A
100
12
20
7
15
27.5
3
220
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32021
GN 949-125-B12-A
125
12
24
9
16
28.5
3
274
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32026
GN 949-125-B14-A
125
14
24
9
16
28.5
3
270
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32031
GN 949-140-B14-A
140
14
28
10
18
30.5
3
300
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32036
GN 949-140-B16-A
140
16
28
10
18
30.5
3
296
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32041
GN 949-160-B14-A
160
14
31
11
20
35.5
3
340
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32046
GN 949-160-B16-A
160
16
31
11
20
35.5
3
335
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32001
GN 949-200-B18-A
200
18
23
14
23
39.0
3
1142
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32003
GN 949-200-B20-A
200
20
26
14
23
39.0
3
1132
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32013
GN 949-100-K10-A
100
10
20
7
15
27.5
3
210
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32018
GN 949-100-K12-A
100
12
20
7
15
27.5
3
210
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32023
GN 949-125-K12-A
125
12
24
9
16
28.5
3
420
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32028
GN 949-125-K14-A
125
14
24
9
16
28.5
3
420
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32033
GN 949-140-K14-A
140
14
28
10
18
30.5
3
600
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32038
GN 949-140-K16-A
140
16
28
10
18
30.5
3
600
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32043
GN 949-160-K14-A
160
14
31
11
20
35.5
3
815
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32048
GN 949-160-K16-A
160
16
31
11
20
35.5
3
815
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32005
GN 949-200-K18-A
200
18
36
14
23
39.0
3
1400
Spoked handwheels GN 949-...
GN.32007
GN 949-200-K20-A
200
20
36
14
23
39.0
3
1390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성