VDSD - Double tube linear actuators , single slider, Type R1 Right hand thread, shaft journal at one end
Inocon
2 Positioning
2c_doppelrohrverstelle_inheiten
VDSD
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2c_doppelrohrverstelle_inheiten/vdsd/gn_491_r1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit VDSD-40-100-R1-ST (0)},{PARTNUMBER=VDSD-40-100-R1-ST},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2650},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{D7X=13.5},{SDIN912NDM=8.000},{H1=60},{H2=63},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{L3=180},{L4=17},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{S=13},{WEIGHT=5.4700},{DH=MIN},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{FS=M6},{D7=13.5},{SDIN912=M8},{L2=3xB+L1},{M1=2xB+L1},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{PPATH=gn_491_asmtpl.prj},{FORM=R1},{MAT=Stahl, verchromt},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke
[mm]
MHUB
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
FS
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
SDIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
S
Hexagon
[mm]
PDIN6885
Key DIN 6885
ⁿ/ₐ
AW
Adapter shaft
ⁿ/ₐ
SA
Position indicator
ⁿ/ₐ
HR
Handwheel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Double tube linear actuat...
VDSD-18-100-R1-ST
18
100
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.6400
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-18-150-R1-ST
18
150
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.7200
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-18-200-R1-ST
18
200
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.8100
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-18-250-R1-ST
18
250
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.8900
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-30-100-R1-ST
30
100
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-30-150-R1-ST
30
150
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
2.9800
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-30-200-R1-ST
30
200
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.1600
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-30-300-R1-ST
30
300
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.5200
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-40-100-R1-ST
40
100
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
5.4700
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-40-150-R1-ST
40
150
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
5.8700
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-40-200-R1-ST
40
200
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.5000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-40-300-R1-ST
40
300
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.9700
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-50-100-R1-ST
50
100
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
8.9000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-50-150-R1-ST
50
150
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
9.4400
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-50-200-R1-ST
50
200
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
10.0000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
GVDSD-50-300-R1-ST
50
300
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
11.1200
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-60-300-R1-ST
60
300
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
17.8000
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-60-400-R1-ST
60
400
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
18.9500
84879059
YES
Double tube linear actuat...
VDSD-60-500-R1-ST
60
500
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
20.6000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VDSE - Double tube linear actuators, double slider, Type R1 Right hand thre...
Inocon
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성