V102-1xxx-zz-EX - Ex-Screw plug
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
Ex-Screw plug
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/ex_verschlussschraube/v102_1xxx_zz_ex.prj},{NB=V102-1025-03-EX},{ARTNR=V102-1025-03-EX},{L=7.0},{DA=28},{S=2.0},{H=11.0},{INSTDM=2.5},{STGEW=24.7},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NDM=25.000},{L1=5.000},{P1=1.5},{R=50.000},{H1=23.000},{L2=6.500},{H2=9.500},{CH=0.300},{X1=4.790},{X2=12.500},{R2=1.000},{R3=50.000},{X3=48.000},{EF003712=1.5},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{EF001742=-40},{ARTNRX=V102-1025-03-EX},{A=M25x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM2=IEC 60079},{ZUL1=ATEX},{ZUL21=IECEx},{ZUL22=EAC},{INFO4=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
V102-1012-03-EX
V102-1012-03-EX
M12x1.5
5.0
16
2.0
8.0
1.5
5.1
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
3616a17a-4dfa-483c-a545-c...
V102-1016-03-EX
V102-1016-03-EX
M16x1.5
6.0
20
2.0
9.0
2.0
7.6
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
8322e3b4-e471-4643-911e-4...
V102-1020-03-EX
V102-1020-03-EX
M20x1.5
6.5
24
2.0
9.5
2.0
14.0
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
70075d69-d09b-4390-bcb0-4...
V102-1025-03-EX
V102-1025-03-EX
M25x1.5
7.0
28
2.0
11.0
2.5
24.7
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
bb983b94-0ad6-4b71-849d-2...
V102-1032-03-EX
V102-1032-03-EX
M32x1.5
8.0
35
2.0
12.0
2.5
38.4
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
50c0db06-3890-4b72-a32e-2...
V102-1040-03-EX
V102-1040-03-EX
M40x1.5
8.0
45
2.0
12.0
3.0
50.8
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
c8f21649-ca3a-431d-bd04-c...
V102-1050-03-EX
V102-1050-03-EX
M50x1.5
9.0
55
2.0
15.0
3.0
81.9
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
45a959cb-d6fb-4eda-a226-f...
V102-1063-03-EX
V102-1063-03-EX
M63x1.5
10.0
68
2.5
16.0
3.0
167.0
Messing CuZn39Pb3, galv. ...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
100
IEC 60079
ca1ed299-f40d-468b-a22f-8...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성