피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2FR - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking tabs TABWASHERS NFE 27-614 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Marine Hardware, Closing fittings
Pins, rivets, circlips, locking tabs
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/marine_hardware_closing_fittings/pins_rivets_circlips_locking_tabs/v_2fr.prj},{NB=fginox_2FR14},{REF=2FR14},{D=16.0},{B=30},{C=28},{E=19},{EP=1.0},{DI=14},{NATURE=INOX A2 / S.S. 304},{ST=NFE 27-614}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
EP
[mm]
DI
Diam.
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
ST
Standard
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2FR5
2FR5
5.5
10
14
7
0.5
5
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR6
2FR6
7.0
16
16
8
0.5
6
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR8
2FR8
9.0
20
20
11
1.0
8
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR10
2FR10
11.0
25
22
14
1.0
10
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR12
2FR12
14.0
28
24
17
1.0
12
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR14
2FR14
16.0
30
28
19
1.0
14
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR16
2FR16
18.0
34
32
21
1.0
16
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2F18
2F18
20.0
36
36
23
1.0
18
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR20
2FR20
22.0
40
40
26
1.0
20
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR22
2FR22
24.0
42
44
28
1.0
22
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR24
2FR24
27.0
45
48
31
1.5
24
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR27
2FR27
30.0
48
55
34
1.5
27
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
FG INOX - 2FR30
2FR30
33.0
55
60
38
1.5
30
INOX A2 / S.S. 304
NFE 27-614
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2CE - ISO Welding collars THICK MACHINED Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
23.07.2019
A.2SMSVPLL - Valves SMS BW / BW BUTTERFLY VALVES Stainless steel 304L or 31...
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSVPMM - Valves SMS MALE / MALE BUTTERFLY VALVES Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
V.2BA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
I.REB - Flanged end ball valves WAFER TYPE FULL BORE NP10/16 Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSVPLM - Valves SMS BW / MALE BUTTERFLY VALVES Stainless steel 304L or ...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성