您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ULG - Umlenkgetriebe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/ulg.prj},{NB=REXROTH 0608PE0283 3ULG},{BESTNR=0608PE0283},{TYP=3ULG},{SIZE=2.000},{L1=49.600},{L2=29.000},{L3=30.100},{L4=49.600},{L5=21.000},{H1=100.000},{H2=58.000},{H3=0.000},{B1=42.000},{D1=0.000},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
REXROTH 0608PE0282 2ULG
0608PE0282
2ULG
66.100
26.100
28.300
43.100
17.500
78.000
45.000
0.000
33.000
36.000
REXROTH 0608PE0283 3ULG
0608PE0283
3ULG
49.600
29.000
30.100
49.600
21.000
100.000
58.000
0.000
42.000
0.000
REXROTH 0608PE0024 4ULG
0608PE0024
4ULG
64.500
43.500
41.300
67.500
25.500
152.500
86.000
29.500
54.000
54.000
REXROTH 0608PE0023 5ULG
0608PE0023
5ULG
85.200
63.800
61.000
85.000
34.000
217.000
125.000
40.000
78.000
72.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表