피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
UCC - UCC 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Cartridge units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/cartridge_units/cast_iron_version/ucc_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCC 205},{IDNR=},{BD=UCC 205},{ARTNR=503698},{BM=25},{A=80},{L=22},{BI=34.1},{N=14.3},{TD=14.00},{TS=7.85},{GEW=0.63},{ECCN=84832000},{DD=25.000},{D=52},{BE=17.000},{M=19.800},{GG=5.000},{T=3.900},{PPATH=ucc_200/ucc_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
L
l
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCC 201
UCC 201
509062
12
72
20
31.0
12.7
12.80
6.60
0.52
84832000
ASK UCC 202
UCC 202
502117
15
72
20
31.0
12.7
12.80
6.60
0.51
84832000
ASK UCC 203
UCC 203
502137
17
72
20
31.0
12.7
12.80
6.60
0.50
84832000
ASK UCC 204
UCC 204
503677
20
72
20
31.0
12.7
12.80
6.60
0.48
84832000
ASK UCC 205
UCC 205
503698
25
80
22
34.1
14.3
14.00
7.85
0.63
84832000
ASK UCC 206
UCC 206
503720
30
85
27
38.1
15.9
19.45
11.25
0.80
84832000
ASK UCC 207
UCC 207
509537
35
90
28
42.9
17.5
25.70
15.20
0.93
84832000
ASK UCC 208
UCC 208
507076
40
100
30
49.2
19.0
29.50
18.10
1.22
84832000
ASK UCC 209
UCC 209
509065
45
110
31
49.2
19.0
32.70
20.90
1.49
84832000
ASK UCC 210
UCC 210
509066
50
120
33
51.6
19.0
35.00
23.20
1.90
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성