U系列单膜片 - U系列单膜片
德迈机器人
模组配件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{dmrobot/module-parts/coupling/u_series_single_diaphragm_asmtab.prj},{NB=U40-34.5-14-19-2.5(3915.53.5M48.5171000014,[8:19]19,[8:19]4)},{MODEL=U40},{D=39.0},{L=34.5},{D1=14.00},{D2=19.00},{BS=2.5},{LA=15.50},{W=3.5},{M=M4},{CON=0.110},{RT=8.5},{MT=17.0},{AS=10000},{ST1=14,[8:19]},{ST2=19,[8:19]},{ST3=4.0},{PPATH=u_series_single_diaphragm/assemblies/u_series_single_diaphragm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
M
锁紧螺丝
ⁿ/ₐ
CON
偏心
[mm]
RT
额定扭矩
[Nm]
MT
最大扭矩
[Nm]
AS
允许速度
[R/Min]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
U20-20.3-5-8-2.5
U20
20.0
20.3
M2.5
0.050
1.2
2.4
10000
U20-20.3-5-8-2.5
U26-24-8-8-2.5
U26
26.0
24.0
M3
0.075
2.2
4.4
10000
U26-24-8-8-2.5
U32-30-10-14-2.5
U32
32.0
30.0
M4
0.090
5.5
11.0
10000
U32-30-10-14-2.5
U34-31.3-10-14-2.5
U34
34.6
31.3
M4
0.090
5.5
11.0
10000
U34-31.3-10-14-2.5
U40-34.5-14-19-2.5
U40
39.0
34.5
M4
0.110
8.5
17.0
10000
U40-34.5-14-19-2.5
U44-36.8-14-19-2.5
U44
44.0
36.8
M5
0.120
10.5
21.0
10000
U44-36.8-14-19-2.5
U54-45-19-19-2.5
U54
54.0
45.0
M5
0.130
25.0
50.0
10000
U54-45-19-19-2.5
U64-54-19-22-2.5
U64
64.0
54.0
M6
0.150
60.0
120.0
8000
U64-54-19-22-2.5
U82-66.2-25-30-2.5
U82
82.0
66.2
M8
0.170
65.0
130.0
8000
U82-66.2-25-30-2.5
U95-74-25-30-2.5
U95
94.5
74.0
M8
0.180
120.0
240.0
8000
U95-74-25-30-2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表