피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Type I - Axial shaft seal type I
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Axial shaft seal
Type I
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/axial-wellendichtung/bauform_i/aw_i_asmtab.prj},{NB=TAI000120-NCMM (0)},{IDNR=},{PARTNO=TAI000120},{D=100},{D1=101.0},{D2=142.0},{D3=105.0},{D4=110.0},{B=8.5},{NUT=0},{MC=NCMM},{OM2=Stahl 1.0338},{OM1=Federstahl 1.0605},{NBR=3400},{FKM=5100},{FA=18.0},{DR=3400},{WR6200=6020},{WR6300=6319},{WR6400=6416},{WR4200=4218/19},{WR4300=-},{PPATH=aw_i_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter h9
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Bore Diameter H9
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
OM2
Reinforcement ring
ⁿ/ₐ
OM1
Spider spring
ⁿ/ₐ
NBR
N max. speed
[min-¹]
FKM
N max. speed
[min-¹]
FA
Contact force of the sealing lip
[N]
DR
max. Pressure
[Pa]
WR6200
Correspondence to the roller bearing series 6200
ⁿ/ₐ
WR6300
Correspondence to the roller bearing series 6300
ⁿ/ₐ
WR6400
Correspondence to the roller bearing series 6400
ⁿ/ₐ
WR4200
Correspondence to the roller bearing series 4200
ⁿ/ₐ
WR4300
Correspondence to the roller bearing series 4300
ⁿ/ₐ
TAI000100-NCMM
TAI000100
10
11.0
24.0
12.0
13.0
4.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
25400
38000
1.8
9000
6000
6300
-
-
-
TAI000101-NCMM
TAI000101
12
13.0
26.0
14.0
16.0
4.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
23800
35700
2.0
9400
6001
-
-
4200
-
TAI000102-NCMM
TAI000102
15
16.0
30.0
17.0
20.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
19200
28800
2.5
9500
6002
-
-
-
4301
TAI000103-NCMM
TAI000103
17
18.0
33.0
19.0
22.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
17500
26200
3.0
8800
6003
6302
-
-
-
TAI000104-NCMM
TAI000104
20
22.0
39.0
23.0
26.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
14700
22000
3.5
6900
6004
6304
6403
-
-
TAI000105-NCMM
TAI000105
25
27.0
44.0
27.5
31.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
13000
19500
3.8
6150
6005
-
6404
-
-
TAI000106-NCMM
TAI000106
30
32.0
50.0
33.0
36.0
5.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
10600
15900
4.0
5800
6006
-
6405
-
-
TAI000107-NCMM
TAI000107
35
37.0
56.0
38.0
41.0
5.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
9300
13900
4.5
6100
6007
6306
6406
4206
-
TAI000108-NCMM
TAI000108
40
42.0
62.0
44.0
47.0
5.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
8100
12000
5.5
6550
6008
6307
6407
4207
-
TAI000109-NCMM
TAI000109
45
47.0
70.0
49.0
53.0
5.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
7200
10800
6.5
5200
6009
6308
6408
4208
-
TAI000110-NCMM
TAI000110
50
52.0
75.0
55.5
59.0
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
6600
9900
7.0
4750
6010
6309
6409
4209
-
TAI000111-NCMM
TAI000111
55
58.0
83.0
61.5
65.5
6.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
6000
9000
7.5
4450
6011
6310
-
4210
-
TAI000112-NCMM
TAI000112
60
61.0
89.0
65.0
69.0
6.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
5500
8200
8.0
3800
6012
6311
6410
4211
-
TAI000113-NCMM
TAI000113
65
67.0
94.0
70.0
74.0
7.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
5200
7800
9.0
4600
6013
6312
6411
4212
-
TAI000114-NCMM
TAI000114
70
73.0
104.0
74.0
78.0
7.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4800
7200
11.0
3800
6014
6313
6412
4213
-
TAI000115-NCMM
TAI000115
75
78.0
109.0
80.0
84.0
7.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4500
6700
12.0
4350
6015
6314
6413
4214
-
TAI000116-NCMM
TAI000116
80
84.0
119.0
85.0
89.0
8.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4300
6400
13.0
2900
6016
6315
6414
4215
-
TAI000117-NCMM
TAI000117
85
87.0
124.0
90.0
94.0
8.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
4000
6000
14.5
3500
6017
6316
6414
4216
-
TAI000118-NCMM
TAI000118
90
93.0
132.0
96.0
101.0
8.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3800
5700
16.0
3050
6018
6317
6415/16
4217
-
TAI000119-NCMM
TAI000119
95
98.0
137.0
100.0
104.5
8.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3600
5400
17.0
3250
6019
6318
6415/16
-
-
TAI000120-NCMM
TAI000120
100
101.0
142.0
105.0
110.0
8.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
3400
5100
18.0
3400
6020
6319
6416
4218/19
-
TAI000200-NCMM
TAI000200
10
11.0
26.0
13.0
15.5
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
24600
36900
1.8
9700
6200
-
-
-
-
TAI000201-NCMM
TAI000201
12
13.0
28.0
15.0
17.5
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
22200
33300
2.0
10700
6201
6300/01
-
4201
4300
TAI000202-NCMM
TAI000202
15
16.0
31.0
18.0
21.0
4.5
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
18200
27300
3.0
12800
6202
6302
-
4202
-
TAI000203-NCMM
TAI000203
17
18.0
36.0
21.0
23.0
5.0
Steel 1.0338
Spring steel 1.0605
16600
24900
3.8
8100
6203
6303
-
4203
4302
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성