您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Type EXL S-1 UNIT
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type E Tapered Roller Bearings
Type EXL Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/e_type/exl/exls1_asmtab.prj},{NB=077205},{SS=2-7/16},{SS1=2.437500},{PN=077205},{DESCRIPTION=S1U-EXL-207R},{EE=0.41},{F=0.31},{CID=2.94},{A=4.00},{B=2.75},{C=0.85},{E=4.56},{H=11/16},{H1=0.6875000},{K=4.7810},{L=4.06},{M=3.04},{PPATH=parts/exls1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
E
[Inch]
K
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
077192
1-3/16
077192
S1U-EXL-103R
2.75
1.88
0.56
2.51
2.6370
2.25
1.66
077193
1-1/4
077193
S1U-EXL-104R
2.75
1.88
0.56
2.51
2.6370
2.25
1.66
077194
1-3/8
077194
S1U-EXL-106R
3.00
2.06
0.62
3.03
3.2000
2.75
1.94
077195
1-7/16
077195
S1U-EXL-107R
3.00
2.06
0.62
3.03
3.2000
2.75
1.94
077196
1-1/2
077196
S1U-EXL-108R
3.38
2.31
0.75
3.49
3.6920
3.19
2.19
077197
1-5/8
077197
S1U-EXL-110R
3.38
2.31
0.75
3.49
3.6920
3.19
2.19
077198
1-11/16
077198
S1U-EXL-111R
3.38
2.31
0.75
3.49
3.6920
3.19
2.19
077199
1-3/4
077199
S1U-EXL-112R
3.50
2.44
0.82
3.75
3.9650
3.44
2.38
077200
1-7/8
077200
S1U-EXL-114R
3.50
2.44
0.82
3.75
3.9650
3.44
2.38
077201
1-15/16
077201
S1U-EXL-115R
3.50
2.44
0.82
3.75
3.9650
3.44
2.38
077202
2
077202
S1U-EXL-200R
3.50
2.44
0.82
3.75
3.9650
3.44
2.38
077203
2-3/16
077203
S1U-EXL-203R
3.75
2.56
0.84
4.22
4.4380
3.75
2.61
077204
2-1/4
077204
S1U-EXL-204R
4.00
2.75
0.85
4.56
4.7810
4.06
3.04
077205
2-7/16
077205
S1U-EXL-207R
4.00
2.75
0.85
4.56
4.7810
4.06
3.04
077206
2-1/2
077206
S1U-EXL-208R
4.00
2.75
0.85
4.56
4.7810
4.06
3.04
077207
2-11/16
077207
S1U-EXL-211R
4.50
3.00
0.98
5.17
5.4325
4.72
3.37
077208
2-3/4
077208
S1U-EXL-212R
4.50
3.00
0.98
5.17
5.4325
4.72
3.37
077209
2-15/16
077209
S1U-EXL-215R
4.50
3.00
0.98
5.17
5.4325
4.72
3.37
077210
3
077210
S1U-EXL-300R
4.50
3.00
0.98
5.17
5.4325
4.72
3.37
077211
3-3/16
077211
S1U-EXL-303R
5.00
3.50
1.12
6.30
6.5940
5.50
3.95
077212
3-1/4
077212
S1U-EXL-304R
5.00
3.50
1.12
6.30
6.5940
5.50
3.95
077213
3-7/16
077213
S1U-EXL-307R
5.00
3.50
1.12
6.30
6.5940
5.50
3.95
077214
3-1/2
077214
S1U-EXL-308R
5.00
3.50
1.12
6.30
6.5940
5.50
3.95
077215
3-15/16
077215
S1U-EXL-315R
6.25
4.50
1.56
6.84
7.2640
6.00
4.28
077216
4
077216
S1U-EXL-400R
6.25
4.50
1.56
6.84
7.2640
6.00
4.28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表