피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Type B - COMAX - Reinforcement connections
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Powered by
CAD모델 선택
{ancotech/bewehrungsboxen/comax/type_b.prj},{NB=Pos. 30B - B08-10/15-20(1250400)},{TYP=B},{ARTNR=Pos. 30B - B08-10/15-20},{POS=30B},{G=6.43},{P=2x80},{PX=80},{S=10},{E=150},{A=220},{B=200},{Z=90},{L=1250},{LOG=400},{X=2},{Y=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art. Nr.
ⁿ/ₐ
POS
Pos
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg/m]
P
Dimension p
[mm]
S
Steel ø
[mm]
E
Teilung e
[mm]
A
Mass a
[mm]
B
Mass b
[mm]
LB
Mass lb
[mm]
Z
Dimension z
[mm]
Pos. 48 - B06-10/15-15
B
Pos. 48 - B06-10/15-15
48
6.68
2x60
10
150
170
150
450
70
Pos. 27B - B08-10/15-15
B
Pos. 27B - B08-10/15-15
27B
6.02
2x80
10
150
220
150
500
90
Pos. 28B - B08-10/20-15
B
Pos. 28B - B08-10/20-15
28B
4.88
2x80
10
200
220
150
470
90
Pos. 30B - B08-10/15-20
B
Pos. 30B - B08-10/15-20
30B
6.43
2x80
10
150
220
200
500
90
Pos. 31B - B08-10/15-25
B
Pos. 31B - B08-10/15-25
31B
6.72
2x80
10
150
220
250
500
90
Pos. 49 - B08-12/15-15
B
Pos. 49 - B08-12/15-15
49
10.24
2x80
12
150
170
150
580
30
Pos. 32B - B08-12/15-15
B
Pos. 32B - B08-12/15-15
32B
10.70
2x80
12
150
220
150
480
80
Pos. 39B - B08-12/15-20
B
Pos. 39B - B08-12/15-20
39B
10.36
2x80
12
150
220
200
480
80
Pos. 40B - B08-12/15-25
B
Pos. 40B - B08-12/15-25
40B
10.93
2x80
12
150
220
250
480
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Typ L - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ C - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ E - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ G - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ A - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
euro RSH Typ N2
RUWA
19.04.2024
Typ Q - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ BU - BARON-C Box
ANCOTECH
10.04.2024
euro RSV Typ A
RUWA
19.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성