TWINJET PN10
VAG
Air Valves
TWINJET
Powered by
CAD모델 선택
{vag/beundentlueftungsventile/twinjet/twinjet_pn10.prj},{NB=VAG-TWINJET_DN100-PN10(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TWINJET Be- und Entlüftungsventil},{D1=G 2 1/2},{H1=339},{H2=274.0},{L=-},{T=30},{C=202},{DC2=-},{D=220},{D2=19},{N=8},{B=19},{K=180},{E1=273.000},{E2=153.000},{DE3=145.000},{E4=65.000},{DE5=156.000},{E6=112.000},{E7=188.000},{DE8=90.000},{DE9=110.000},{R10=35.000},{R11=20.000},{R12=72.000},{E13=3.000},{E14=144.000},{X=0.800},{NDM=75.184},{VER=1},{E8=0.000},{E9=0.000},{LX=322.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
connection thread
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
H2
height thread connector
[mm]
L
Width
[mm]
T
thread depth
[mm]
C
breadth of bonnet
ⁿ/ₐ
DC2
hood diameter
[mm]
D
flange-Ø
[mm]
D2
hole-Ø
[mm]
N
no. of holes
ⁿ/ₐ
B
thickness of flange
[mm]
K
hole circle-Ø
[mm]
LX
ⁿ/ₐ
TWINJET_DN50-PN10
10
50
VAG TWINJET Automatic Air...
DN50 PN10
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
165
19
4
19
125
247.5
TWINJET_DN65-PN10
10
65
VAG TWINJET Automatic Air...
DN65 PN10
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
185
19
8
19
145
247.5
TWINJET_DN80-PN10
10
80
VAG TWINJET Automatic Air...
DN80 PN10
G 2
314
260.0
-
25
185
-
200
19
8
19
160
277.5
TWINJET_DN100-PN10
10
100
VAG TWINJET Automatic Air...
DN100 PN10
G 2 1/2
339
274.0
-
30
202
-
220
19
8
19
180
322.5
TWINJET_DN150-PN10
10
150
VAG TWINJET Automatic Air...
DN150 PN10
G 4
522
382.0
-
40
260
-
285
22
8
19
240
428.5
TWINJET_DN200-PN10
10
200
VAG TWINJET Automatic Air...
DN200 PN10
G 4
522
382.0
-
40
260
-
340
22
8
20
295
428.5
TWINJET_DN250-PN10
10
250
VAG TWINJET Automatic Air...
DN250 PN10
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
400
23
12
22
350
710.0
TWINJET_DN300-PN10
10
300
VAG TWINJET Automatic Air...
DN300 PN10
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
455
23
12
25
400
716.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성