피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TTUP-12T
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Top Chains
Sprockets & Idler Wheels For Plastic Top Chain
Sideflexing
Sprockets for TTUP chain
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/top_chains/sprockets_idler_wheels_for_plastic_top_chain/sideflexing/sprockets_for_ttup_chain/sprockets_for_ttup_chain.prj},{NB=TTUP-12T30},{CNSORDERNO=TTUP-12T30},{T=12},{BS=Round},{D=30},{W=8},{H=33.3},{AM=0.4},{M=Reinforced polyamide (black)},{M2=Stainless steel},{BT=5.7 (0.58)},{VER=2},{PPATH=../parts/sprockets_for_ttup_chain_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
T
Teeth
ⁿ/ₐ
BS
Bore Shape
ⁿ/ₐ
D
Bore Diameter d
[mm]
W
Keyway W
[mm]
H
Keyway H
[mm]
AM
Approx. Mass
[kg]
M
Material (Body)
ⁿ/ₐ
M2
Material (Bolt/Nut)
ⁿ/ₐ
BT
Bolt tightening torque
[N/m (kgf/m)]
TTUP-12T25
TTUP-12T25
12
Round
25
8
28.3
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTUP-12T30
TTUP-12T30
12
Round
30
8
33.3
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTUP-12T35
TTUP-12T35
12
Round
35
10
38.3
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTUP-12T40
TTUP-12T40
12
Round
40
12
43.3
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTUP-12T45
TTUP-12T45
12
Round
45
14
48.8
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성