피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Air to open, Air to close), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_jis_atoc_socket.prj},{NB=ATAIGUESD025},{STD=DIN},{AC=G},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{MD1=0.000},{MD1C=0.000},{D1=32.00},{ML=22.00},{L=172},{DD1=70.000},{DD=70},{D2=67x80},{D3=130},{E=102},{H=193},{H1=18.5},{A3=68},{S=25},{S1=43},{SS1=7},{S2=13},{SS=7},{D11=0.000},{L1=12.5},{T=-},{VERS=9},{X=D025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
DD
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S2
[mm]
SS
S1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
ATAIGUESJ015
ATAIGUESJ015
JIS
15
1/2
16
20.00
134
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
13
7
1/34
ATAIGUESJ020
ATAIGUESJ020
JIS
20
3/4
20
24.00
156
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
13
7
1/34
ATAIGUESJ025
ATAIGUESJ025
JIS
25
1
25
27.00
186
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
13
7
1/34
ATAIGUESJ032
ATAIGUESJ032
JIS
32
1 1/4
32
30.00
200
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
13
7
1/34
ATAIGUESJ040
ATAIGUESJ040
JIS
40
1 1/2
40
37.00
271
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
15
9
1/37
ATAIGUESJ050
ATAIGUESJ050
JIS
50
2
52
42.00
303
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
15
9
1/37
ATAIGUESD015
ATAIGUESD015
DIN
15
1/2
16
16.00
128
48
54x66
130
94
186
19.5
68
25
13
7
-
ATAIGUESD020
ATAIGUESD020
DIN
20
3/4
20
19.00
147
60
54x66
130
94
188
17.5
68
25
13
7
-
ATAIGUESD025
ATAIGUESD025
DIN
25
1
25
22.00
172
70
67x80
130
102
193
18.5
68
25
13
7
-
ATAIGUESD032
ATAIGUESD032
DIN
32
1 1/4
32
26.00
188
82
67x80
130
102
197
22.5
68
25
13
7
-
ATAIGUESD040
ATAIGUESD040
DIN
40
1 1/2
40
31.00
246
100
108x108
174
154
293
27.5
92
45
15
9
-
ATAIGUESD050
ATAIGUESD050
DIN
50
2
52
38.00
294
106
123x123
174
154
302
36.0
92
45
15
9
-
ATAIGUESA015
ATAIGUESA015
ANSI
15
1/2
16
22.22
139
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
13
7
-
ATAIGUESA020
ATAIGUESA020
ANSI
20
3/4
20
25.40
157
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
13
7
-
ATAIGUESA025
ATAIGUESA025
ANSI
25
1
25
28.58
186
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
13
7
-
ATAIGUESA032
ATAIGUESA032
ANSI
32
1 1/4
32
31.75
202
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
13
7
-
ATAIGUESA040
ATAIGUESA040
ANSI
40
1 1/2
40
34.93
266
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
15
9
-
ATAIGUESA050
ATAIGUESA050
ANSI
50
2
52
38.10
293
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
15
9
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성