카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
TRIPLE
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Type a
Protection bellow
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/type_a/prot_bellow/prot_bellow_triple.prj},{NB=0950502303(4760)},{CODE=0950502303},{DI=50},{HUBX=[476:720]},{HUB=476},{HUBST=0},{D=60},{C=30},{S=12},{D1=17},{D2=37},{L3C=180},{L3O=900},{WH3=203},{WEIGHT=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
D
Ø D
[mm]
C
Ø C
[mm]
S
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L3C
L3 closed
[mm]
L3O
L3 open
[mm]
WH3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
0950322303
0950322303
32
60
30
12
10
27
180
900
196
300
0950402303
0950402303
40
60
30
12
13
32
180
900
196
300
0950502303
0950502303
50
60
30
12
17
37
180
900
203
300
0950632303
0950632303
63
60
30
12
17
39
180
900
204
300
0950802303
0950802303
80
83
50
12
22
42
210
1050
233
1190
0951002303
0951002303
100
83
50
12
22
48
210
1050
235
1190
0951252303
0951252303
125
83
50
12
29
53
210
1050
247
1190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성