Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlq_new_asmtab.prj},{NB=TLQ18PF-0370(0)},{INFO1=info1_tlq..p},{TYP=TLQ...P},{SIZE=18},{SH=F},{SHX='F','F = all threaded holes'},{L=370},{LX=370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{E=18},{F=29.4},{G=19.0},{M=15},{T=3},{N=8},{P=-},{Q=M4},{Z=48},{V=21},{MX=6},{WEIGHTM=1.4},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlq_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
[mm]
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
CC
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTM
Weight/meter
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
중량
[kg]
TLQ18PF-0370
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ18PF-0370
TLQ...P
18
370
185
47
185
185
47
185
18
29.4
19.0
15
3
8
-
M4
3
87.0
48
21
929
451
352
6
95
110
1.4
0.4
0.518
TLQ28P-0450
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ28P-0450
TLQ...P
28
450
227
53
223
223
49
227
28
36.6
23.9
25
4
10
Ø5.5
M5
3
111.5
58
29
871
465
361
18
199
256
2.5
1.5
1.125
TLQ43P-0610
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ43P-0610
TLQ...P
43
600
310
78
300
310
78
300
43
56.4
36.0
40
6
15
Ø6.5
M6
3
155.0
74
42
2783
1465
995
64
771
960
6.0
2.4
3.660
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N,...
Rollon
24.11.2021
Compact rail PLUS - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 겹줄 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 10800N, 최대 길...
Rollon
04.04.2023
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N,...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
DEF..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
DEM - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
H1C75 - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 150%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1350N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
SNK - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 122000N, 최대 길이 2000mm)
Rollon
24.11.2021
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm...
Rollon
24.11.2021
Series 63 cylinders
Camozzi
16.05.2024
Compact magnetic cylinders Series 32 tandem ISO 21287
Camozzi
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성