TL-2525-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_2525_kt.prj},{NB=119319},{BS=2525},{BORE=1-11/16},{B1=1.6875},{PN=119319},{WT=3.5},{BK=3/8x3/16},{SK=3/8x3/16},{W=0.3750},{WD=0.18750},{TC=11.300},{WTIS=430},{A=3.38},{B=2.5},{CI=4.50},{CS=4.25},{D=3.250},{FQ=2},{FS=1/2-13NC x 1-1/4},{NDM=0.5},{LH=1.63},{LS=1.0},{MH=2.25},{MS=1.63},{S=0.085},{E=0.515625},{G=0.421875},{J=1.560},{L=1.750000},{TH=1.250000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119304
3/4
119304
4.7
3/16x3/32
3/16x3/32
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119306
7/8
119306
4.5
3/16x3/32
3/16x3/32
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119308
1
119308
4.4
1/4x1/8
1/4x1/8
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119310
1-1/8
119310
4.2
1/4x1/8
1/4x1/8
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119311
1-3/16
119311
4.2
1/4x1/8
1/4x1/8
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119312
1-1/4
119312
4.1
1/4x1/8
1/4x1/8
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119314
1-3/8
119314
3.9
5/16x5/32
5/16x5/32
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119315
1-7/16
119315
4.0
3/8x3/16
3/8x3/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119316
1-1/2
119316
3.8
3/8x3/16
3/8x3/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119318
1-5/8
119318
3.6
3/8x3/16
3/8x3/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119319
1-11/16
119319
3.5
3/8x3/16
3/8x3/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119320
1-3/4
119320
3.4
3/8x3/16
3/8x3/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119321
1-13/16
119321
3.2
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119322
1-7/8
119322
3.1
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119323
1-15/16
119323
3.0
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119324
2
119324
2.9
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119326
2-1/8
119326
2.6
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119327
2-3/16
119327
2.5
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119328
2-1/4
119328
2.4
1/2x1/4
1/2x1/4
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119329
2-5/16
119329
2.3
5/8x3/16
5/8x5/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119330
2-3/8
119330
2.0
5/8x3/16
5/8x5/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119331
2-7/16
119331
1.9
5/8x3/16
5/8x5/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
119332
2-1/2
119332
1.7
5/8x3/16
5/8x5/16
11.300
430
3.38
2.5
4.50
4.25
3.250
2
1/2-13NC x 1-1/4
1.63
1.0
2.25
1.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성