카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
TF3-BF3 - Flange with trunnions 90°
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/tf3_bf3_asmtab.prj},{NB=M3-TF3-BF3--},{SIZE=M3},{A1=54},{A2=76},{B=103},{D1=25},{D2=35},{L1=167},{L2=113},{L3=27},{H=30},{WEIGHT=2.4},{AP=-},{MA1=12},{MX=81},{MY=106},{HOLE=70},{R=15},{CH=2.5},{D=11.000},{DIN125=DAR125N10},{DIN933=DTO933N1045},{PPATH=tf3_bf3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Screw jack size
ⁿ/ₐ
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
B
b
[mm]
D1
Ød1 f8
[mm]
D2
Ød2
[mm]
L1
[mm]
L2
L2 ± 0,1
[mm]
L3
[mm]
H
h ± 0,1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
M1-TF3-BF3--
M1-TF3-BF3--
M1
31
49
70
15
22
112
76
18
20
0.7
M2-TF3-BF3--
M2-TF3-BF3--
M2
40
60
83
20
28
136
92
22
25
1.3
M3-TF3-BF3--
M3-TF3-BF3--
M3
54
76
103
25
35
167
113
27
30
2.4
M4-TF3-BF3--
M4-TF3-BF3--
M4
78
102
143
35
45
219
155
32
40
5.8
M5-TF3-BF3--
M5-TF3-BF3--
M5
83
117
165
45
55
269
175
47
50
10.8
J1-TF3-BF3--
J1-TF3-BF3--
J1
90
120
195
50
70
305
205
50
60
16.3
Jseries-TF3-BF3--
Jseries-TF3-BF3--
Jseries
100
140
220
70
90
376
230
73
80
28.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성