피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline glass cover for shower gutter - polished st. steel, straight
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Design cover, tileable channel
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/fliesenmulde/glasabdeckung.prj},{NB=600992_(LOD=350)},{CNSORDERNO=600992},{PICTURE=tcb_600792.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{OF=poliert},{NL=900},{L=843},{H=22},{B=66},{X=224.750},{X1=35.045},{X2=71.880},{X3=113.500},{KT1=TECEdrainline Glasabdeckung},{KT2=schwarz 900 mm Edelstahl poliert, gerade},{WN=73269098},{WG=600},{PG=3006000060},{LE=1},{ME=St.},{GTIN=4027255022959},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=9},{VERSX=3},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
LE
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600790
600790
poliert
700
643
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 700 mm Edelstahl pol...
1
4027255022874
600791
600791
poliert
700
643
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 700 mm Edelstahl pol...
1
4027255022881
600792
600792
poliert
700
643
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 700 mm Edelstahl ...
1
4027255022898
600890
600890
poliert
800
743
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 800 mm Edelstahl pol...
1
4027255022904
600891
600891
poliert
800
743
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 800 mm Edelstahl pol...
1
4027255022911
600892
600892
poliert
800
743
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 800 mm Edelstahl ...
1
4027255022928
600990
600990
poliert
900
843
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 900 mm Edelstahl pol...
1
4027255022935
600991
600991
poliert
900
843
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 900 mm Edelstahl pol...
1
4027255022942
600992
600992
poliert
900
843
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 900 mm Edelstahl ...
1
4027255022959
601090
601090
poliert
1000
943
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 1000 mm Edelstahl po...
1
4027255022966
601091
601091
poliert
1000
943
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 1000 mm Edelstahl po...
1
4027255022973
601092
601092
poliert
1000
943
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 1000 mm Edelstahl...
1
4027255022980
601290
601290
poliert
1200
1143
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 1200 mm Edelstahl po...
1
4027255022997
601291
601291
poliert
1200
1143
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 1200 mm Edelstahl po...
1
4027255023000
601292
601292
poliert
1200
1143
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 1200 mm Edelstahl...
1
4027255023017
601590
601590
poliert
1500
1443
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
grün 1500 mm Edelstahl po...
1
4027255023024
601591
601591
poliert
1500
1443
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
weiß 1500 mm Edelstahl po...
1
4027255023031
601592
601592
poliert
1500
1443
22
66
TECEdrainline Glasabdecku...
schwarz 1500 mm Edelstahl...
1
4027255023048
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성