TC-205-S - Manual Hold Down Clamps - Horizontal
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Hold Down Clamps
Manual Hold Down Clamps - Horizontal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090100/p060705/tc-205-s_asmtab.prj},{NB=TC-205-U},{PN=TC-205-U},{AMERSID=1102637},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODELL=205-U-WF},{PPN=},{MATERIALTYPE=Steel},{A=0.67},{B=0.31},{C=2.65},{D=0.53},{E=0.63},{BARTYPE=U-Bar},{BASETYPE=Flange},{PPATH=tc-205-s/su_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALTYPE
Material Type
ⁿ/ₐ
A
A Height
[인치]
B
B Bar Height
[인치]
C
C Length
[인치]
D
D Hole Spacing
[인치]
E
E Hole Spacing
[인치]
BARTYPE
Bar Type
ⁿ/ₐ
BASETYPE
Base Type
ⁿ/ₐ
TC-205-S
TC-205-S
1102632
-
-
Steel
0.67
0.37
2.78
0.53
0.63
Solid
Flange
TC-205-SB
TC-205-SB
1102633
-
-
Steel
0.84
0.63
2.78
0.53
-
Solid
Straight
TC-205-SL
TC-205-SL
1102634
-
-
Steel
0.67
0.37
2.78
0.53
-
Solid
Left Flange
TC-205-SR
TC-205-SR
1102635
-
-
Steel
0.67
0.37
2.78
0.53
-
Solid
Right Flange
TC-205-U
TC-205-U
1102637
-
-
Steel
0.67
0.31
2.65
0.53
0.63
U-Bar
Flange
TC-205-UB
TC-205-UB
1102638
-
-
Steel
0.84
0.53
2.65
0.53
-
U-Bar
Straight
TC-205-UL
TC-205-UL
1102639
-
-
Steel
0.67
0.31
2.65
0.53
-
U-Bar
Left Flange
TC-205-UR
TC-205-UR
1102640
-
-
Steel
0.67
0.31
2.65
0.53
-
U-Bar
Right Flange
TC-205-SSS
TC-205-SSS
1102636
-
-
Stainless Steel
0.67
0.37
2.75
0.53
0.63
Solid
Flange
TC-205-USS
TC-205-USS
1102641
-
-
Stainless Steel
0.67
0.31
2.66
0.53
0.63
U-Bar
Flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성