目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TBG S5M - 同步帶-S5M型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c12/tbg_s5m.prj},{NB=TBG225S5M-100-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=Nylon Canvas},{SUR2=ni long fan bu},{AOT=-30~90},{CODE=TBG},{MYCODE=M_TBN},{VAR02=225S5M},{VAR04=100},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=5},{FIX08=40},{FIX10=3.25},{FIX12=1.91},{FIX14=3.41},{FIX16=0.13},{FIX18=3.25},{FIX20=1.5},{FIX22=0.48},{FIX24=34},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
齒面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
帶輪最小間距
ⁿ/ₐ
FIX02
齒數
[mm]
FIX04
皮帶周長
[mm]
FIX06
齒距
[mm]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
PLD
[mm]
FIX24
組織重量
[g/m]
TBG225S5M-100
TBG225S5M-100
氯丁橡膠
尼龍帆布
-30~90
TBG
77.500
45
225.00
5
3.25
1.91
3.41
3.25
1.5
0.48
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表