피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Table stand height 250 - 500 mm - Accessories table stand to TB-140/185/250, height 250 - 500 mm
Montech
Conveyors
KTB / TB / GTB
TB - Conveyors
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{montech/conveyors/old_conveyors/transportband/zubehoer/tischstaender_ktb_tb_140_185_250_v2.prj},{NB=MON_55353_Table_stand_KTB_TB_140_250},{ARTNR=55353},{TYP=Tischstaender_KTB_TB_140},{V=250},{A=165},{B=148},{H=250-500},{C=140},{TXT1=Tischständer zu TB30-140, für Höhen 250 - 500mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Ref.No.
ⁿ/ₐ
TYP
Designation
ⁿ/ₐ
A
Total width
[mm]
B
Breite
[mm]
H
min.max.
[mm]
C
Chassis width
[mm]
TNR
Order No.
ⁿ/ₐ
TNR1
Designation
ⁿ/ₐ
55353 Table stand to TB30...
55353
Table_stand_KTB_TB_140
165
148
250-500
140
55353
Table stand to TB30-140, ...
55354 Table stand to TB30...
55354
Table_stand_TB_185
210
193
250-500
185
55354
Table stand to TB30-185, ...
55355 Table stand to TB30...
55355
Table_stand_TB_250
275
258
250-500
250
55355
Table stand to TB30-250, ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성