카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
T-DSG Series
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Thrust Bearings
Metric (T-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/thrust_bearings/tb/tb_tdsg_asmtab.prj},{NB=T-1050DSG},{IDNR=},{PN=T-1050DSG},{SD=5},{SD1=5.1},{D=10},{D1=10},{T=4.0},{C=0.2},{BCZ=9},{DW=2.0000},{COA=2218},{CA=1926},{PPATH=tb_tdsg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
SD1
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Outside Diameter
[mm]
T
Lange
[mm]
C
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
COA
Static Load Rating
[N]
CA
Dynamic Load Rating
[N]
T-830DSG
T-830DSG
3
3.1
8
8
3.5
0.2
7
2.0000
1725
1788
T-940DSG
T-940DSG
4
4.1
9
9
4.0
0.2
8
2.0000
1972
1859
T-1040DSG
T-1040DSG
4
4.1
10
10
4.5
0.2
9
2.0000
2218
1926
T-1050DSG
T-1050DSG
5
5.1
10
10
4.0
0.2
9
2.0000
2218
1926
T-1260DSG
T-1260DSG
6
6.2
12
12
4.5
0.2
9
2.0000
2218
1824
T-1570DSG
T-1570DSG
7
7.2
15
15
5.5
0.3
9
2.3813
3144
2476
T-1680X2DSG
T-1680X2DSG
8
8.2
16
16
5.0
0.3
9
3.0000
4990
3918
T-1790DSG
T-1790DSG
9
9.2
17
17
5.0
0.3
9
3.0000
2218
1633
T-1810DSG
T-1810DSG
10
10.2
18
18
5.5
0.3
12
3.1750
7452
5119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성