피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
T-1T-FGG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
T-SERIES
Plug
1T
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/t-series/plug/1t/t-1t-fgg.prj},{NB=FGG.1T.306.CYCK70},{REF=FGG.1T.306.CYCK70},{DESC=Straight plug, cable collet},{CONTACT=6 Low Voltage},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|1200 V (DC)800V (AC)},{MAXA=7},{OPTION=Z : Nut for fitting a bend relief},{MINTEMP=},{MAXTEMP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
OPTION
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
FGA.1T.302.CLAC65
FGA.1T.302.CLAC65
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.302.CLAC50
FGA.1T.302.CLAC50
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.302.CYBC35
FGA.1T.302.CYBC35
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.302.CYCC65
FGA.1T.302.CYCC65
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.302.KYCC65
FGA.1T.302.KYCC65
Straight plug, cable coll...
3 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.302.CLAC60
FGA.1T.302.CLAC60
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
15
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.303.CLAC65
FGA.1T.303.CLAC65
Straight plug, cable coll...
3 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
12
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.303.CYCC40
FGA.1T.303.CYCC40
Straight plug, cable coll...
3 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
12
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.303.KYCC65
FGA.1T.303.KYCC65
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
12
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.CLAC45
FGA.1T.304.CLAC45
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
:
FGA.1T.304.CLAC50
FGA.1T.304.CLAC50
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.CLAC55
FGA.1T.304.CLAC55
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.CLAC60
FGA.1T.304.CLAC60
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.CLAC65
FGA.1T.304.CLAC65
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.CLAK75
FGA.1T.304.CLAK75
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.304.KYCC65
FGA.1T.304.KYCC65
Straight plug, cable coll...
5 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
10
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.305.CLAC55
FGA.1T.305.CLAC55
Straight plug, cable coll...
5 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
9
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.305.CLAK75
FGA.1T.305.CLAK75
Straight plug, cable coll...
5 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
9
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.305.KLAC65
FGA.1T.305.KLAC65
Straight plug, cable coll...
5 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
9
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.306.CLAC65
FGA.1T.306.CLAC65
Straight plug, cable coll...
6 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
7
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.307.CLAC50
FGA.1T.307.CLAC50
Straight plug, cable coll...
7 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
7
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.307.CLAC65
FGA.1T.307.CLAC65
Straight plug, cable coll...
7 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
7
:
FGA.1T.307.CLAK65
FGA.1T.307.CLAK65
Straight plug, cable coll...
7 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
7
Z : Nut for fitting a be...
FGA.1T.307.CYCC65
FGA.1T.307.CYCC65
Straight plug, cable coll...
8 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
7
:
-55
200
FGA.1T.308.CLAC45
FGA.1T.308.CLAC45
Straight plug, cable coll...
8 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
5
Z : Nut for fitting a be...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T-1T-EGG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
T-1T-PHG_N - Push-pull connector - Free receptacle, cable collet
LEMO
23.09.2020
T-1T-FGG_Z - Push-pull connector - Straight plug, cable collet and nut for ...
LEMO
23.09.2020
T-1T-EGG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
T-1T-HGG - Push-pull connector - Fixed socket, nut fixing, watertight or va...
LEMO
23.09.2020
T-0T-EEG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, back panel m...
LEMO
23.09.2020
B-1B-FS - Push-pull connector - Elbow (90°) plug Anglissimo (8 selective po...
LEMO
23.09.2020
T-0T-FGG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
B-0B-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
T-1T-EEG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, back panel m...
LEMO
23.09.2020
B-0B-FS_Z - Push-pull connector - Elbow (90°) plug Anglissimo (8 selective ...
LEMO
23.09.2020
T-1T-FGG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
B-2B-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
S-1S-FFA_Z - Push-pull connector - Straight plug, cable collet and nut for ...
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성