피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8565.10 - System spring for light load
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8565_10_asmtab.prj},{NB=SZ 8565. 10 x 25 x 119},{BESTNR=SZ 8565. 10 x 25 x 119},{DH=25},{DD=12.5},{D3=M 8},{D4=16},{L=100},{L1=119},{L2=11},{S2=4},{S3=3},{SZ8510=08X120},{SZ8560=12X100},{SZ8566=25},{SZ8567=25},{SZ8568=25},{SZ8010=25X115},{DN1=8.000},{P1=0.900},{L3=120.000},{B=28.000},{D10=13.000},{K=8.000},{SW=6.000},{D1=9.000},{D2=13.000},{DN=8.000},{P=1.250},{D5=8.500},{D6=13.500},{D7=4.200},{D8=18.500},{D9=8.500},{S4=8.000},{WG=0.280},{PPATH=parts/sz_8565_10/sz_8565_10_asmtpl.prj},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D3
Thread
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S2
Width
[mm]
S3
Width
[mm]
SZ8510
[mm]
SZ8560
[mm]
SZ8566
[mm]
SZ8567
[mm]
SZ8568
[mm]
SZ8010
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 8565. 10 x 20 x 039
SZ 8565. 10 x 20 x 039
20
10.0
M 6
13
20
39
9
4
3
06X035
10X020
20
20
20
20X032
0.070
SZ 8565. 10 x 20 x 049
SZ 8565. 10 x 20 x 049
20
10.0
M 6
13
30
49
9
4
3
06X045
10X030
20
20
20
20X044
0.110
SZ 8565. 10 x 20 x 069
SZ 8565. 10 x 20 x 069
20
10.0
M 6
13
50
69
9
4
3
06X070
10X050
20
20
20
20X064
0.103
SZ 8565. 10 x 20 x 082
SZ 8565. 10 x 20 x 082
20
10.0
M 6
13
63
82
9
4
3
06X080
10X063
20
20
20
20X076
0.117
SZ 8565. 10 x 25 x 039
SZ 8565. 10 x 25 x 039
25
12.5
M 8
16
20
39
11
4
3
08X035
12X020
25
25
25
25X032
0.126
SZ 8565. 10 x 25 x 049
SZ 8565. 10 x 25 x 049
25
12.5
M 8
16
30
49
11
4
3
08X045
12X030
25
25
25
25X044
0.126
SZ 8565. 10 x 25 x 069
SZ 8565. 10 x 25 x 069
25
12.5
M 8
16
50
69
11
4
3
08X070
12X050
25
25
25
25X064
0.186
SZ 8565. 10 x 25 x 082
SZ 8565. 10 x 25 x 082
25
12.5
M 8
16
63
82
11
4
3
08X080
12X063
25
25
25
25X076
0.201
SZ 8565. 10 x 25 x 119
SZ 8565. 10 x 25 x 119
25
12.5
M 8
16
100
119
11
4
3
08X120
12X100
25
25
25
25X115
0.280
SZ 8565. 10 x 32 x 049
SZ 8565. 10 x 32 x 049
32
16.0
M 10
19
30
49
13
4
3
10X050
16X030
32
32
32
32X044
0.255
SZ 8565. 10 x 32 x 069
SZ 8565. 10 x 32 x 069
32
16.0
M 10
19
50
69
13
4
3
10X070
16X050
32
32
32
32X064
0.293
SZ 8565. 10 x 32 x 082
SZ 8565. 10 x 32 x 082
32
16.0
M 10
19
63
82
13
4
3
10X080
16X063
32
32
32
32X076
0.341
SZ 8565. 10 x 32 x 119
SZ 8565. 10 x 32 x 119
32
16.0
M 10
19
100
119
13
4
3
10X120
16X100
32
32
32
32X115
0.456
SZ 8565. 10 x 40 x 069
SZ 8565. 10 x 40 x 069
40
20.0
M 12
22
50
69
16
5
4
12X070
20X050
40
40
40
40X064
0.421
SZ 8565. 10 x 40 x 082
SZ 8565. 10 x 40 x 082
40
20.0
M 12
22
63
82
16
5
4
10X080
20X063
40
40
40
40X076
0.487
SZ 8565. 10 x 40 x 119
SZ 8565. 10 x 40 x 119
40
20.0
M 12
22
100
119
16
5
4
10X120
20X100
40
40
40
40X115
0.626
SZ 8565. 10 x 50 x 069
SZ 8565. 10 x 50 x 069
50
25.0
M 16
28
50
69
20
5
4
16X070
25X050
50
50
50
50X064
0.781
SZ 8565. 10 x 50 x 082
SZ 8565. 10 x 50 x 082
50
25.0
M 16
28
63
82
20
5
4
16X080
25X063
50
50
50
50X076
0.881
SZ 8565. 10 x 50 x 119
SZ 8565. 10 x 50 x 119
50
25.0
M 16
28
100
119
20
5
4
16X120
25X100
50
50
50
50X115
1.186
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성