카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
System Bea
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/system_bea/system_bea_06b_1.prj},{NB=SB101330019012},{Z=19},{DE=61.6},{DP=57.87},{CNSORDERNO=SB101330019012},{DM=40},{DMX=40},{D1=12},{D1X=12},{A=28},{KG=0.31},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{TYPE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
SB101330010010
10
34.5
30.82
SB101330010010
24*
10^
20
0.06
5.3
1
10
SB101330010012
10
34.5
30.82
SB101330010012
26*
12
20
0.07
5.3
1
10
SB101330010014
10
34.5
30.82
SB101330010014
29*
14
20
0.07
5.3
1
10
SB101330011010
11
37.5
33.80
SB101330011010
24*
10^
25
0.09
5.3
1
10
SB101330011012
11
37.5
33.80
SB101330011012
26*
12
25
0.09
5.3
1
10
SB101330011014
11
37.5
33.80
SB101330011014
29*
14
25
0.10
5.3
1
10
SB101330011015
11
37.5
33.80
SB101330011015
30*
15
25
0.10
5.3
1
10
SB101330011016
11
37.5
33.80
SB101330011016
31*
16
25
0.11
5.3
1
10
SB101330012010
12
40.5
36.80
SB101330012010
25
10^
25
0.10
5.3
1
10
SB101330012012
12
40.5
36.80
SB101330012012
26*
12
25
0.10
5.3
1
10
SB101330012014
12
40.5
36.80
SB101330012014
29*
14
25
0.11
5.3
1
10
SB101330012015
12
40.5
36.80
SB101330012015
30*
15
25
0.11
5.3
1
10
SB101330012016
12
40.5
36.80
SB101330012016
31*
16
25
0.11
5.3
1
10
SB101330013010
13
43.5
39.80
SB101330013010
28
10^
25
0.13
5.3
1
10
SB101330013012
13
43.5
39.80
SB101330013012
28
12
25
0.12
5.3
1
10
SB101330013014
13
43.5
39.80
SB101330013014
28
14
25
0.11
5.3
1
10
SB101330013015
13
43.5
39.80
SB101330013015
28
15
25
0.11
5.3
1
10
SB101330013016
13
43.5
39.80
SB101330013016
31*
16
25
0.12
5.3
1
10
SB101330013018
13
43.5
39.80
SB101330013018
34*
18
25
0.13
5.3
1
10
SB101330014010
14
46.5
42.80
SB101330014010
31
10^
25
0.16
5.3
1
10
SB101330014012
14
46.5
42.80
SB101330014012
31
12
25
0.15
5.3
1
10
SB101330014014
14
46.5
42.80
SB101330014014
31
14
25
0.17
5.3
1
10
SB101330014015
14
46.5
42.80
SB101330014015
31
15
25
0.14
5.3
1
10
SB101330014016
14
46.5
42.80
SB101330014016
31
16
25
0.13
5.3
1
10
SB101330014018
14
46.5
42.80
SB101330014018
31
18
25
0.12
5.3
1
10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성