SXRN, SXRNL, RXRN, RXRNL, SX2RN, SX2RNL, RX2RN, RX2RNL, SXRN-MX, SXRNL-MX, SX2RN-MX, SX2RNL-MX - 중하중용리니어가이드 -맞춤핀 홀붙이/보통간격-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrn_asmtab.prj},{NB=SXRN24-100},{ST=S},{MX=},{NOB=},{H=24},{GREASE=},{LT=},{LS=100},{W=34},{B=26},{C=26},{SLL=M4x7},{L2=41.0},{K=20.0},{T=7.0},{CBB=0.85},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{N=17},{AA=3},{NF=4},{P=24},{LL1=4},{H1=12.5},{W1=15},{W2=9.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=60},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=sxrn_series/sxrn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
장착 홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
AA
a
[mm]
NF
F
[mm]
P
[mm]
LL1
l1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SXRN24-100
SXRN24-100
24
34
57.0
26
26
M4x7
41.0
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
17
3
4
24
4
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
60
20.0
SXRN28-160
SXRN28-160
28
42
67.0
32
32
M5x7.5
47.6
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
21
4
5
28
5
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
60
20.0
SXRN33-160
SXRN33-160
33
48
83.0
35
35
M6x9
61.0
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
24
4
5
35
5
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성