카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SXK2 - Selfdrilling fastener for clips on metal, bi-metal
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SXK2
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sxk2/sxk2.prj},{NB=SFS SXK2-D10-6,0X35-A2},{CNSORDERNO=SXK2-D10-6,0X35-A2},{MATNR=1562549},{TYP=SXK2},{KOPF=D10},{TEXT1=Selfdrilling fastener for clips on metal, bi-metal},{TEXT2=Fastener: stainless steel A2 - AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=5-17mm},{VD=1.25mm},{MAT=A2},{L=35},{D1=10},{D2=6.0},{D3=3.7},{P=1.810},{GW=5.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping zone
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SXK2-D10-6,0X35-A2 Se...
SXK2-D10-6,0X35-A2
SXK2
D10
Selfdrilling fastener for...
Fastener: stainless steel...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
5-17mm
1.25mm
A2
35
10
6.0
5.950
SFS SXK2-D10-6,0X45-A2 Se...
SXK2-D10-6,0X45-A2
SXK2
D10
Selfdrilling fastener for...
Fastener: stainless steel...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
5-27mm
1.25mm
A2
45
10
6.0
7.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성