피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SM-6A - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Threaded Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090270/sm-6a.prj},{NB=SML-10AN},{PN=SML-10AN},{AMERSID=1141274},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking Element},{NOSETYPE=Steel Nose - Light End Pressure},{ENDFORCENEWTONSI=9},{ENDFORCENEWTONSF=35},{A=M10 x 1.5},{B=20},{C=3.0},{D=4.0},{A1=10.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.500},{STATEEXTRUDE0=U},{STATEPLANE0=U},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/threaded-spring-plungers/sml-10an}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
NOSETYPE
Nose Type
ⁿ/ₐ
ENDFORCENEWTONSI
End Force Newtons Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCENEWTONSF
End Force Newtons Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Bod Length
[mm]
C
C Nose Height
[mm]
D
D Nose Diameter
[mm]
SM-6A
SM-6A
1141269
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
18
50
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SM-8A
SM-8A
1141271
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
25
70
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SM-10A
SM-10A
1141265
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
25
70
M10 x 1.5
22
3.0
4.0
SM-12A
SM-12A
1141267
-
-
Standard
Steel Nose - Heavy End Pr...
45
110
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SM-6AN
SM-6AN
1141270
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
18
50
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SM-8AN
SM-8AN
1141272
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
25
70
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SM-10AN
SM-10AN
1141266
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
25
70
M10 x 1.5
22
3.0
4.0
SM-12AN
SM-12AN
1141268
-
-
Locking Element
Steel Nose - Heavy End Pr...
45
110
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SML-6A
SML-6A
1141277
-
-
Standard
Steel Nose - Light End Pr...
7
20
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SML-8A
SML-8A
1141279
-
-
Standard
Steel Nose - Light End Pr...
9
35
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SML-10A
SML-10A
1141273
-
-
Standard
Steel Nose - Light End Pr...
9
35
M10 x 1.5
20
3.0
4.0
SML-12A
SML-12A
1141275
-
-
Standard
Steel Nose - Light End Pr...
10
55
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SML-6AN
SML-6AN
1141278
-
-
Locking Element
Steel Nose - Light End Pr...
7
20
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SML-8AN
SML-8AN
1141280
-
-
Locking Element
Steel Nose - Light End Pr...
9
35
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SML-10AN
SML-10AN
1141274
-
-
Locking Element
Steel Nose - Light End Pr...
9
35
M10 x 1.5
20
3.0
4.0
SML-12AN
SML-12AN
1141276
-
-
Locking Element
Steel Nose - Light End Pr...
10
55
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SSM-6A
SSM-6A
1141285
-
-
Standard
Stainless Steel Nose - He...
18
50
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SSM-8A
SSM-8A
1141287
-
-
Standard
Stainless Steel Nose - He...
25
70
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SSM-10A
SSM-10A
1141281
-
-
Standard
Stainless Steel Nose - He...
25
70
M10 x 1.5
22
3.0
4.0
SSM-12A
SSM-12A
1141283
-
-
Standard
Stainless Steel Nose - He...
45
110
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SSM-6AN
SSM-6AN
1141286
-
-
Locking Element
Stainless Steel Nose - He...
18
50
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
SSM-8AN
SSM-8AN
1141288
-
-
Locking Element
Stainless Steel Nose - He...
25
70
M8 x 1.25
22
3.0
3.5
SSM-10AN
SSM-10AN
1141282
-
-
Locking Element
Stainless Steel Nose - He...
25
70
M10 x 1.5
22
3.0
4.0
SSM-12AN
SSM-12AN
1141284
-
-
Locking Element
Stainless Steel Nose - He...
45
110
M12 x 1.75
28
4.0
6.0
SSML-6A
SSML-6A
1141291
-
-
Standard
Stainless Steel Nose - Li...
7
20
M6 x 1.0
20
2.5
2.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성