카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PP B - Paired polypropylene furniture wheels, swivel top plate bracket
Tellurerota
Furniture wheels
34 - PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE FURNITURE WHEELS
Paired polypropylene furniture wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/furniture_wheels/serie34/34_pp/34_pp_b_srp_asmtab.prj},{NB=347202},{COD=347202},{D=50},{F=54},{H=66},{AXB=35x35},{AAXBB=26x26},{EE=4},{LC=20},{W=0.09},{INFO=Technical description},{PPATH=34_pp_asmtpl.prj},{VER=SRP},{COL=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
347202
347202
50
54
66
35x35
26x26
4
20
0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성