카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/PP B - Paired polypropylene furniture wheels, swivel bracket with stem
Tellurerota
Furniture wheels
34 - PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE FURNITURE WHEELS
Paired polypropylene furniture wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/furniture_wheels/serie34/34_pp/34_pp_b_src_asmtab.prj},{NB=347302},{COD=347302},{D=50},{F=54},{H=61},{T=M10},{FS=15},{CH=12},{AXB=35x35},{AAXBB=26x26},{EE=4},{LC=20},{W=0.08},{INFO=Technical description},{PPATH=34_pp_asmtpl.prj},{VER=SRC},{COL=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Stem diameter
ⁿ/ₐ
FS
Threaded stem length
[mm]
CH
Wrench size
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
347302
347302
50
54
61
M10
15
12
20
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성