카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Spring plunger - Slot or Hexagon socket and ball
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Spring plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/spring_plunger/spring_plunger_slot_or_hexagon_and_ball_asmtab.prj},{NB=1-29-1006(3001)},{SPEC=},{MAT1=1},{MAT2=Hardened stainless steel},{MAT3=Stainless steel},{FK=0},{B=0},{D1=M6},{D2X=3.5},{D3X=10},{WK=1.0},{SWX=3.0},{SWXX=0.0},{L1X=14},{L2X=9.0},{L3X=0.0},{LODLEVEL=300},{NDM=6},{NDMON=06},{SX=1.0},{XNYLON='0','Slot','LL','Hexagon socket'},{FKAS=11},{FKAV=11},{FKES=16},{FKEV=25},{FKASN=11},{FKESN=16},{FKAVN=28},{FKEVN=40},{EMS=0.43},{AMS=0.20},{EMV=0.43},{AMV=0.20},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{LXMAX=120},{LXMIN=14},{L11=15},{L22=10.0},{L33=0.0},{PPATH=spring_plunger_slot_or_hexagon_and_ball/spring_plunger_slot_or_hexagon_and_ball_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
MAT2
Material Ball
ⁿ/ₐ
MAT3
Material Spring
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
F1
Spring force Start F1 ~
[N]
F2
Spring force End F2 ~
[N]
1-29-1004
1-29-1004
Hardened stainless steel
Stainless steel
M4
2.5
6
9.0
6.5
-
6
12
1-29-1005
1-29-1005
Hardened stainless steel
Stainless steel
M5
3.0
8
12.0
8.5
-
9
14
1-29-1006
1-29-1006
Hardened stainless steel
Stainless steel
M6
3.5
10
14.0
9.0
-
11
16
1-29-1008
1-29-1008
Hardened stainless steel
Stainless steel
M8
5.0
13
16.0
11.0
-
18
30
1-29-1010
1-29-1010
Hardened stainless steel
Stainless steel
M10
6.0
16
20.0
14.0
-
24
45
1-29-1012
1-29-1012
Hardened stainless steel
Stainless steel
M12
8.0
18
22.0
15.0
-
35
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성