카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SP-WMH - Heat-resistant round wire coil spring - 40% compression
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g10_1/sp-wmh.prj},{NB=SP-WMH4-5},{MAT=SUS631},{AOT=Below 200°C},{CODE=SP-WMH},{MYCODE=M_WMH},{VAR02=4},{VAR04=5},{FIX95=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AAD
The allowable amount of displacement
[mm]
MAT
material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
Compression length
[mm]
FIX06
F max.
[mm]
FIX08
N{kgf}max.
[N{kgf}]
SP-WMH4-5
SP-WMH4-5
2
SUS631
Below 200°C
SP-WMH
0.40
2.0
2
3.9{0.4}
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성