피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 40 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_40.prj},{NB=SM40-090(0)},{CODE=SM40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=108.9},{SX=0.0},{S1=23.0},{F1=2510},{S2=25.9},{F2=2820},{SN=28.8},{FN=3140},{SB=34.2},{FB=3725},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,80 x 4,95},{DE=39.7},{B=9.800},{H=4.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM40-040
SM40-040
40.0
20.0
40
245.3
0.000
40.000
10.2
2510
11.5
2820
12.8
3140
15.2
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-050
SM40-050
40.0
20.0
50
196.1
0.000
50.000
12.8
2510
14.4
2820
16.0
3140
19.0
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-060
SM40-060
40.0
20.0
60
162.8
0.000
60.000
15.4
2510
17.3
2820
19.2
3140
22.8
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-070
SM40-070
40.0
20.0
70
140.0
0.000
70.000
17.9
2510
20.2
2820
22.4
3140
26.6
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-080
SM40-080
40.0
20.0
80
122.6
0.000
80.000
20.5
2510
23.0
2820
25.6
3140
30.4
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-090
SM40-090
40.0
20.0
90
108.9
0.000
90.000
23.0
2510
25.9
2820
28.8
3140
34.2
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-100
SM40-100
40.0
20.0
100
98.0
0.000
100.000
25.6
2510
28.8
2820
32.0
3140
38.0
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-125
SM40-125
40.0
20.0
125
78.4
0.000
125.000
32.0
2510
36.0
2820
40.0
3140
47.5
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-150
SM40-150
40.0
20.0
150
65.3
0.000
150.000
38.4
2510
43.2
2820
48.0
3140
57.0
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-175
SM40-175
40.0
20.0
175
56.0
0.000
175.000
44.8
2510
50.4
2820
56.0
3140
66.5
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-200
SM40-200
40.0
20.0
200
49.0
0.000
200.000
51.2
2510
57.6
2820
64.0
3140
76.0
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
SM40-250
SM40-250
40.0
20.0
250
39.2
0.000
250.000
64.0
2510
72.0
2820
80.0
3140
95.0
Cr-Si
9,80 x 4,95
4.950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성