피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SK2-0341200 - Piano Hinge
KUNLONG
Hinge series
Piano Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk2/sk2_0341200/sk2_0341200asmtab.prj},{NB=SK2-034-12005020S},{IN=SK2-034-12005020S},{STRUCTURE=有孔},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=振动研磨},{L=1200},{W=50},{T=2.0},{D=5.5},{D1=3.8},{D2=4.5},{G1=10.3},{G2=12.8},{G3=12.0},{K1=30.0},{K2=25.3},{GS=48.0},{KJ=50.0},{YT=电箱、电柜、小型机柜},{PPATH=assemblies/sk2_0341200_asmtpl.prj},{BZ=无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品},{TD=不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和无孔两种安装方式;不锈钢材质,耐腐蚀性能好;左右开门兼用}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
STRUCTURE
Structure
ⁿ/ₐ
ML
Material
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
G1
g1
ⁿ/ₐ
G2
g2
ⁿ/ₐ
G3
g3
ⁿ/ₐ
K1
k1
ⁿ/ₐ
K2
k2
ⁿ/ₐ
GS
gs
ⁿ/ₐ
KJ
kj
ⁿ/ₐ
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remark
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SK2-034-12002610S
SK2-034-12002610S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
26
1.0
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
15.2
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12003212S
SK2-034-12003212S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
32
1.2
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
19.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12003812S
SK2-034-12003812S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
38
1.2
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
21.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12003815S
SK2-034-12003815S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
38
1.5
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
21.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12005012S
SK2-034-12005012S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
1.2
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
30.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12005015S
SK2-034-12005015S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
1.5
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
30.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034-12005020S
SK2-034-12005020S
With hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
2.0
5.5
3.8
4.5
10.3
12.8
12.0
30.0
25.3
48.0
50.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12002610S
SK2-034WK-12002610S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
26
1.0
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12003212S
SK2-034WK-12003212S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
32
1.2
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12003812S
SK2-034WK-12003812S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
38
1.2
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12003815S
SK2-034WK-12003815S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
38
1.5
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12005012S
SK2-034WK-12005012S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
1.2
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12005015S
SK2-034WK-12005015S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
1.5
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
SK2-034WK-12005020S
SK2-034WK-12005020S
No hole
Stainless Steel(SUS304)
Vibration Grinding
1200
50
2.0
5.5
3.8
0.0
12.8
12.8
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mini chassis: Electric bo...
The no hole type needs to...
Different length, width a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성