您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SK2-034 - 长排铰链
尚坤工业KUNLONG
铰链系列
长排铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sk2/sk2_034/sk2_034_asmtab.prj},{NB=SK2-034-18005020S},{IN=SK2-034-18005020S},{STRUCTURE=有孔},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=振动研磨},{L=1800},{W=50},{T=2.0},{D=9.5},{D1=5.5},{D2=5.5},{D3=5.2},{G1=19.7},{G2=30.7},{G3=29.3},{K1=30.0},{K2=25.0},{GS=72},{KJ=50},{PPATH=assemblies/sk2_034_asmtpl.prj},{YT=电箱、电柜、小型机柜},{BZ=无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品},{TD=不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和无孔两种安装方式;不锈钢材质,耐腐蚀性能好;左右开门兼用}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
STRUCTURE
结构
ⁿ/ₐ
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
L
总长
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
GS
gs
ⁿ/ₐ
KJ
kj
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
BZ
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SK2-034-10002610S
SK2-034-10002610S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.0
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10003212S
SK2-034-10003212S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10003812S
SK2-034-10003812S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10003815S
SK2-034-10003815S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.5
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10005012S
SK2-034-10005012S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10005015S
SK2-034-10005015S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.5
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-10005020S
SK2-034-10005020S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
2.0
40
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18003210S
SK2-034-18003210S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.0
48
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18003812S
SK2-034-18003812S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.2
72
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18003815S
SK2-034-18003815S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.5
72
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18005012S
SK2-034-18005012S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.2
72
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18005015S
SK2-034-18005015S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.5
72
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034-18005020S
SK2-034-18005020S
有孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
2.0
72
50
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10002610S
SK2-034WK-10002610S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.0
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10003212S
SK2-034WK-10003212S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10003812S
SK2-034WK-10003812S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10003815S
SK2-034WK-10003815S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.5
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10005012S
SK2-034WK-10005012S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.2
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10005015S
SK2-034WK-10005015S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
1.5
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-10005020S
SK2-034WK-10005020S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1000
2.0
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-18003210S
SK2-034WK-18003210S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.0
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-18003812S
SK2-034WK-18003812S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.2
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-18003815S
SK2-034WK-18003815S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.5
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-18005012S
SK2-034WK-18005012S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.2
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
SK2-034WK-18005015S
SK2-034WK-18005015S
无孔
不锈钢(SUS304)
振动研磨
1800
1.5
0
0
电箱、电柜、小型机柜
无孔形式的为焊接安装;可定制铝合金材质产品
不同的长度、宽度和厚度供选择;整体转动顺畅,有孔和...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SK2-0341200 - 长排铰链
尚坤工业KUNLONG
22.11.2023
CHALss - Long stainless steel hinge - Piano type hinge
HPC
03.08.2023
4214219 - Rolled knuckle continuous hinge - 50 mm width
Pinet
23.02.2024
3913634 - Continuous hinge with two cranked leaves
Pinet
22.02.2024
Piano hinge 32 mm / 3500 mm - Piano hinge 32 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
LD07VC_VD - 长碟型铰链-焊接型·标准型
HEFA
14.06.2024
H-201 Fasteners & Hardware Hardware Hinges Piano Hinges - Piano Hinges
Essentra Components
10.07.2014
Piano hinge 20 mm / 3500 mm - Piano hinge 20 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
Modèle 432013 - Charnière à piano noeud roulé - inox A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
SK2-724 - 重型升降铰链
尚坤工业KUNLONG
22.11.2023
CHAL - Long hinge in steel or aluminium - Piano type hinge
HPC
03.08.2023
Piano hinge 25 mm / 3500 mm - Piano hinge 25 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
7313520 - Double knuckle continuous hinge
Pinet
23.02.2024
7214246 - FinAlu® continuous hinge
Pinet
23.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表