카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SINGLE
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Type a
Protection bellow
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/type_a/prot_bellow/prot_bellow_single.prj},{NB=0950502103(0)},{CODE=0950502103},{DI=50},{HUBX=[0:230]},{HUB=0},{D=60},{C=30},{S=12},{D1=17},{D2=37},{L1C=70},{L1O=300},{WH1=93},{WEIGHT=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
D
Ø D
[mm]
C
Ø C
[mm]
S
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L1C
L1 closed
[mm]
L1O
L1 open
[mm]
WH1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
0950322103
0950322103
32
60
30
12
10
27
70
300
86
120
0950402103
0950402103
40
60
30
12
13
32
70
300
86
120
0950502103
0950502103
50
60
30
12
17
37
70
300
93
120
0950632103
0950632103
63
60
30
12
17
39
70
300
94
120
0950802103
0950802103
80
83
50
12
22
42
80
350
103
850
0951002103
0951002103
100
83
50
12
22
48
80
350
105
850
0951252103
0951252103
125
83
50
12
29
53
80
350
117
850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성