Sideflex Small Radius Chain - 82.6-R150 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
82.6-R150 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/82.6_r150_series/82.6_r150_srsbc_asmtab.prj},{NB=82.6-R150},{CM=82.6-R150},{SERIES=82.6-R150 Series},{PN=Sideflex Small Radius Chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for various light-load and 360-degree rotating conveyor belts.},{MATERIAL=POM, color green, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C),Max.length 12m},{REMARK=One meter = 32 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=0.86},{RBR=50},{TR=150},{E=6.6},{GT=39.00},{H=16.00},{J=55.00},{K=12.00},{L=7.90},{P=38.1},{Q=31.8},{T=4.0},{PPATH=82.6_r150_srsbc/assembly/82.6_r150_srsbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
82.6-R150
82.6-R150
82.6-R150 Series
Sideflex Small Radius Cha...
It is mainly suitable for...
POM, color green, operati...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2100N(25°C),Max.length 12...
One meter = 32 pieces
82.6
0.86
50
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성