Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD модели
Вход
Зарегистрироваться
Потерян пароль?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Реклама
Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Сертифицированные каталоги
По категориям
По странам
По стандартам
Поддерживаемые языки каталога:
English
français
English (United States)
Информация о печати качества
Каталог: HPC
Создано: 16.03.2011
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SH/PSH 4 - Helical gear - Parallel axis - Steel - Module 4.0
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Parallel axis helical gears
Powered by
Выбор CAD модели
{hpc/v4/hel_gear/parallel/sh4.prj},{NB=hpc_SH4-35_DP},{TYP=SH},{FORM=DP},{MOD=4.0},{Z=35},{P=147.00},{D=155.00},{M=80},{A=30},{MAS=6.371},{INFO=INFO},{M1=80.000},{HIDDENLINE=}
Настройки фильтра
Использовать фильтр
Убрать фильтр
Отмена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
Спецификация
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - SH4-10
SH4-10
4.0
10
42.00
50.00
40
20
0.480
HPC - SH4-12
SH4-12
4.0
12
50.40
58.40
40
20
0.704
HPC - SH4-14
SH4-14
4.0
14
58.80
66.80
40
20
0.969
HPC - SH4-15
SH4-15
4.0
15
63.00
71.00
40
25
1.035
HPC - SH4-18
SH4-18
4.0
18
75.60
83.60
50
25
1.604
HPC - SH4-20
SH4-20
4.0
20
84.00
92.00
50
25
1.990
HPC - SH4-24
SH4-24
4.0
24
100.80
108.80
50
25
2.886
HPC - SH4-25
SH4-25
4.0
25
105.00
113.00
80
30
3.318
HPC - SH4-28
SH4-28
4.0
28
117.60
125.60
80
30
4.127
HPC - SH4-30
SH4-30
4.0
30
126.00
134.00
80
30
4.717
HPC - SH4-34
SH4-34
4.0
34
142.80
150.80
80
30
6.020
HPC - SH4-35
SH4-35
4.0
35
147.00
155.00
80
30
6.371
HPC - SH4-36
SH4-36
4.0
36
151.20
159.20
80
30
6.732
HPC - SH4-40
SH4-40
4.0
40
168.00
176.00
80
30
8.279
HPC - SH4-45
SH4-45
4.0
45
189.00
197.00
80
30
10.442
HPC - SH4-46
SH4-46
4.0
46
193.20
201.20
80
30
10.905
HPC - SH4-50
SH4-50
4.0
50
210.00
218.00
80
30
12.859
HPC - SH4-55
SH4-55
4.0
55
231.00
239.00
80
30
15.531
HPC - SH4-56
SH4-56
4.0
56
235.20
243.20
80
30
16.095
HPC - SH4-60
SH4-60
4.0
60
252.00
260.00
80
30
18.457
HPC - SH4-65
SH4-65
4.0
65
273.00
281.00
80
30
21.637
HPC - SH4-68
SH4-68
4.0
68
285.60
293.60
80
30
23.668
HPC - SH4-70
SH4-70
4.0
70
294.00
302.00
80
30
25.072
HPC - SH4-72
SH4-72
4.0
72
302.40
310.40
80
30
26.517
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF