카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SGM CAP - 표준 가이드마스터
삼익정공
폴리곤 가이드
가이드마스터
옵션부품
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/polygon_guide/guide_master/option/sgm-cap.prj},{NB=SGM25},{IDNR=SGM25},{L4=13},{L5=5},{D2=32},{D3=MIN},{D=25},{ID1=14.0},{ID2=9.0},{IL1=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
식별번호
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
L5
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D
[mm]
ID1
[mm]
ID2
[mm]
IL1
[mm]
SGM5
SGM5
5
8
5
4.5
2.5
2.5
SGM6
SGM6
5
8
6
6.0
3.5
3.5
SGM9
SGM9
6
14
9
8.0
4.5
4.2
SGM12
SGM12
7
3
16
12
9.0
5.5
4.0
SGM16
SGM16
10
4
22
16
11.0
6.6
6.5
SGM20
SGM20
13
5
26
20
14.0
9.0
8.5
SGM25
SGM25
13
5
32
25
14.0
9.0
8.5
SGM28
SGM28
13
5
35
28
14.0
9.0
8.5
SGM30
SGM30
16
7
38
30
17.5
11.0
11.0
SGM32
SGM32
16
7
40
32
17.5
11.0
11.0
SGM35
SGM35
16
7
44
35
17.5
11.0
11.0
SGM40
SGM40
18
9
50
40
17.5
11.0
11.0
SGM50
SGM50
18
9
60
50
20.0
14.0
13.0
SGM60
SGM60
20
12
72
60
23.0
16.0
15.0
SGM80
SGM80
26
13
105
80
26.0
18.0
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성