您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 2510-5 NF - FN 198 - blank - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 2510-5 NF
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_2510_5_nf/st/din_2510_5_nf_bl_fn198.prj},{NB=SFS FN 198 285391 Sechskantmutter DIN 2510-5 blank NFM16},{ARTNR=285391},{WERKSTOFF=},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=198},{D1=M16},{D=16.000},{D3=13.835},{P=2.000},{D2=26.000},{E=29.560},{M=16.000},{S=27.000},{T=2.000},{FORM=NF},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Head height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Distance
[mm]
SFS FN 198 285390 Sechska...
285390
blank
100
198
M12
12.000
10.106
1.750
21.000
23.910
12.000
22.000
2.000
SFS FN 198 285391 Sechska...
285391
blank
100
198
M16
16.000
13.835
2.000
26.000
29.560
16.000
27.000
2.000
SFS FN 198 280221 Sechska...
280221
blank
50
198
M20
20.000
17.294
2.500
31.000
35.030
20.000
32.000
2.000
SFS FN 198 129326 Sechska...
129326
blank
25
198
M24
24.000
20.752
3.000
35.000
39.550
24.000
36.000
3.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表