카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73AE -
Elastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73ae/73ae_nl/sf_asmtab.prj},{NB=735106AE},{BR=2},{COD=735106AE},{D=200},{WT=CB},{F=48},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=2},{L1=80},{COD1=735006AE},{COD2=735102AE},{COD3=735206AE},{L=60},{DFA=12},{W=2.00},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735102AE
735102AE
100
CB
36
128
100x85
80x60
9
150
0.56
735103AE
735103AE
125
CB
36
156
100x85
80x60
9
200
0.76
735104AE
735104AE
160
CB
48
198
140x110
105x80
11
300
1.67
735106AE
735106AE
200
CB
48
240
140x110
105x80
11
300
2.00
735702AE
735702AE
100
CC
36
128
100x85
80x60
9
150
0.66
735703AE
735703AE
125
CC
36
156
100x85
80x60
9
200
0.79
735704AE
735704AE
160
CC
48
198
140x110
105x80
11
300
1.88
735706AE
735706AE
200
CC
48
240
140x110
105x80
11
300
2.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성