Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Insert - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
Ultra Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ultra_kleen/f2b_scez_pss_hi_asmtab.prj},{NB=136714},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136714},{DESCRIPTION=F2B-SCEZ-104-PSS},{W=1.36},{BOD=2.8346},{A=1.71},{B=6.31},{C=1.82},{D=5.12},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.62},{J=0.54},{L=1.84},{M=3.69},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f2b_scez_pss_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
136710
204
3/4
136710
F2B-SCEZ-012-PSS
0.40
1.23
4.45
1.44
3.54
3/8
0.53
0.32
1.11
2.35
136711
205
1
136711
F2B-SCEZ-100-PSS
0.56
1.34
4.92
1.50
3.90
3/8
0.54
0.36
1.32
2.71
136712
206
1-3/16
136712
F2B-SCEZ-103-PSS
0.86
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
136713
206
1-1/4
136713
F2B-SCEZ-104S-PSS
0.84
1.52
5.58
1.69
4.59
3/8
0.60
0.45
1.57
3.19
136714
207
1-1/4
136714
F2B-SCEZ-104-PSS
1.36
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
136715
207
1-7/16
136715
F2B-SCEZ-107-PSS
1.24
1.71
6.31
1.82
5.12
1/2
0.62
0.54
1.84
3.69
136716
208
1-1/2
136716
F2B-SCEZ-108-PSS
1.82
1.94
6.77
2.08
5.65
1/2
0.67
0.63
2.05
4.06
136717
209
1-11/16
136717
F2B-SCEZ-111-PSS
2.00
1.94
7.07
2.08
5.85
9/16
0.72
0.62
2.22
4.31
136718
210
1-15/16
136718
F2B-SCEZ-115-PSS
2.12
1.94
7.47
2.22
6.18
5/8
0.76
0.63
2.43
4.50
136987
210
2
136987
F2B-SCEZ-200-PSS
2.08
1.94
7.47
2.22
6.18
5/8
0.76
0.63
2.43
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성