피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw G Normal Duty Top Angle Take-up Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -Tapped Base Housing -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/tp_g_asmtab.prj},{NB=012341},{SERIES=211},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{PN=012341},{DESCRIPTION=TP-G-203},{BOD=3.937000},{BW=0.690},{W=12.4},{FS=TP20},{A=2.22},{B=7.00},{C=2.50},{D=6.75},{E=3.38},{J=7.88},{L=2.71},{N=1.35},{R=0.87},{T=2.38},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=tp_g_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
T
[인치]
012340
210
1-15/16
012340
TP-G-115
10.2
TP10
1.94
6.50
2.38
6.00
3.25
6.38
2.43
1.19
0.75
2.38
012302
210
2
012302
TP-G-200
10.0
TP10
1.94
6.50
2.38
6.00
3.25
6.38
2.43
1.19
0.75
2.38
012341
211
2-3/16
012341
TP-G-203
12.4
TP20
2.22
7.00
2.50
6.75
3.38
7.88
2.71
1.35
0.87
2.38
012303
211
2-1/4
012303
TP-G-204
1.0
TP20
2.22
7.00
2.50
6.75
3.38
7.88
2.71
1.35
0.87
2.38
012342
212
2-7/16
012342
TP-G-207
15.9
TP30
2.31
7.50
2.75
7.00
3.50
7.44
2.97
1.41
0.90
2.75
012343
215
2-15/16
012343
TP-G-215
21.2
TP40
2.33
8.50
2.50
8.00
4.00
8.31
3.62
1.47
0.86
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Take-Up Frames - TP Top Angle Protected Screw - Take-Up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw GM Medium Duty Top Angle Take-up Inch Bore - Type GM Medium Duty ...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Wide Slot Take Up Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resist...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Medium Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bea...
Baldor Reliance
09.11.2021
ROCO, ROCON - Roller Conveyor Length Configurable - Roller 19mm Diameter Ty...
Misumi
07.03.2022
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
CMGJV - Economy Casters - Swivelling Locked Type
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
TA Series : NFPA Aluminum Cylinders
Bimba Products
23.04.2024
HLAJ, HLVA, HLVAF - Adjusting Hoses - L-Shaped
Misumi
04.06.2021
NSFMRR, SFMRR, PSFMRR, SSFMRR, NSFHRR, SFHRR, PSFHRR, SSFHRR, NSFRR, SFRR, ...
Misumi
19.01.2024
KFA__, KFD__, GKFA__, GKFD__, BKFA__, BKFD__, SKFA__, SKFD__, HKFA__, HKFD_...
Misumi
29.05.2023
KED, KEDH, KEDS, KES, KESH, KESS, KEG, KEGH, KEGS - Parallel Keys
Misumi
30.06.2021
MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
Misumi
07.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성