Set Screw Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Air Handling
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_scah_hm_asmtab.prj},{NB=059785},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30},{PN=059785},{DESCRIPTION=P2B-SCUAH-30M},{WEIGHT=1.1},{BOD=62.00000},{A=38.6},{A1=38.6000000},{B=158.8},{B1=158.8000000},{C=44.5},{C1=44.5000000},{DMIN=108.0},{DMIN1=108.0000000},{DMAX=127.0},{DMAX1=127.0000000},{F=M12},{F1=12.0000000},{G=23.9},{G1=23.9000000},{H=19.1},{H1=19.1000000},{J=84.1},{J1=84.1000000},{L=39.9},{L1=39.9000000},{M=42.9},{M1=42.9000000},{R=14.7},{R1=14.7000000},{S=23.9},{S1=23.9000000},{U=73.2},{U1=73.20},{V=146.3},{V1=146.30},{W=14.2},{W1=14.20},{X=3.0},{X1=3.00},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_scah_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
075329
203
17
075329
P2B-SCAH-17M
0.4
25.4
127.0
30.5
82.6
103.1
M10
21.3
11.9
54.4
24.4
26.9
9.1
16.3
57.2
114.3
9.7
3.0
056606
204
20
056606
P2B-SCAH-20M
0.7
31.2
133.4
34.0
85.9
106.4
M10
21.6
13.5
65.0
28.4
33.3
12.7
18.5
57.2
114.3
12.7
3.0
053718
205
25
053718
P2B-SCAH-25M
0.7
34.0
139.7
35.6
93.7
114.3
M10
21.6
14.7
70.4
33.5
36.6
14.2
19.8
63.5
127.0
12.7
3.0
067652
206
30
067652
P2B-SCAH-30M
1.01
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
059785
206
30
059785
P2B-SCUAH-30M
1.1
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
19.1
84.1
39.9
42.9
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
053717
207
35
053717
P2B-SCAH-35M
1.5
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
46.7
47.8
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
073992
208
40
073992
P2B-SCAH-40M
2.2
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
052413
209
45
052413
P2B-SCAH-45M
2.2
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
052414
210
50
052414
P2B-SCAH-50M
2.6
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
054009
212
60
054009
P2B-SCAH-60M
4.2
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성